• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Компоненти для систем управління та автоматизації рухомої техніки
  3. Контролери
  4. Контролери з вимогами до високого ступеня захисту
  5. CR7132

Programmable safety controller for mobile machines

CR7132

R360/SafetyControllerEX/32

Programmable safety controller for mobile machines

CR7132

R360/SafetyControllerEX/32

  • Для повного контролю функціонування машин і рухомої техніки
  • Сертифіковано як контролер безпеки з підтримкою CANopen Safety
  • З безліччю багатофункціональних конфігурованих вхідних і вихідних каналів
  • Високопродуктивний CAN-інтерфейс для різних завдань
  • Вільно програмується відповідно до IEC 61131-3 з CODESYS 2.3
phase-out article
Alternative articles: CR721S Product comparison: CR7132 / CR721S When selecting an alternative article and accessories please note that technical data may differ!
Please do not use for new projects.
  • dnv_gl
  • ce
  • ukca
  • bv
  • e1r
Electrical data
Operating voltage [V] 8...32 DC
Inputs / outputs
Total number of inputs and outputs 80
Number of inputs and outputs Number of digital inputs: 32; Number of analogue inputs: 32; Number of frequency inputs: 32; Number of digital outputs: 48
Inputs
Number of frequency inputs 32
Number of digital inputs 32
Number of analogue inputs 32
Analogue input (current) [mA] 0...20
Analogue input (voltage) [V] 0...32
Outputs
Number of digital outputs 48
Number of PWM outputs 32
Number of PWM-I outputs 32
Number of outputs with H-bridge 4
Software / programming
Parameter setting options input/output functions
PLC function to IEC 61131-3 yes
Interfaces
Number of CAN interfaces 4
Number of R232 interfaces 1
Number of USB interfaces 1
Safety classification
Standard
IEC 61508:2010 SIL 2
IEC 62061:2021 SIL 2
ISO 13849:2023 PL d
Mechanical data
Weight [g] 2025.5
Dimensions [mm] 153 x 43 x 277
Remarks
Notes Please do not use for new projects.
Pack quantity 1 pcs.