• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Компоненти для систем управління та автоматизації рухомої техніки
  3. Програмовані дисплеї
  4. Надійний HMI для базових додатків
  5. CR9221

Programmable graphic display for controlling mobile machines

CR9221

R360/BasicDisplay/Clear

Programmable graphic display for controlling mobile machines

CR9221

R360/BasicDisplay/Clear

  • Надійний HMI для швидкого і простого встановлення
  • Оптимізований для економічних системних рішень
  • Високопродуктивний CAN-інтерфейс для різних завдань
  • Зручне управління за допомогою клавіш з підсвічуванням і тактильним зворотним зв'язком
  • Вільно програмується відповідно до IEC 61131-3 з CODESYS 2.3
  • ce
  • ukca
  • e1r
Electrical data
Operating voltage [V] 8...32 DC
Software / programming
PLC function to IEC 61131-3 yes
Interfaces
Number of CAN interfaces 1
Mechanical data
Weight [g] 165.5
Type of mounting panel / surface
Dimensions [mm] 87.5 x 87.5 x 37.7
Displays / operating elements
Display
2,8" colour display
Operating elements
5 freely programmable backlit function keys
1 navigation key for cursor function
Display resolution 320 x 240
Display type colour display
Display size 2.8"
Display background illumination LED
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection
Connector: 1 x M12; coding: A