Електричні характеристики
Робоча напруга [V] |
10...32 DC |
Входи/виходи
Кількість входів та виходів |
Кількість цифрових входів: 1; Кількість аналогових входів: 1; Кількість цифрових виходів: 1 |
Входи
Кількість цифрових входів |
1 |
Кількість аналогових входів |
1 |
Аналоговий вхід (струм) [mA] |
0...20 |
Аналоговий вхід (напруга) [V] |
0...32 |
Виходи
Кількість цифрових виходів |
1 |
Програмне забезпечення/програмування
Функція PLC згідно з IEC 61131-3 |
Так |
Інтерфейси
Кількість інтерфейсів CAN |
4 |
Кількість інтерфейсів Ethernet |
1 |
Кількість інтерфейсів USB |
2 |
Механічні характеристики
Вага [g] |
1661 |
Тип монтажу |
панель/поверхня |
Розміри [mm] |
146 x 225 x 64.5 |
Дисплеї/елементи керування
Дисплей |
|
Робочі елементи |
9 |
вільно програмовані функціональні клавіші з підсвічуванням |
1 |
клавіша навігації для кнопки |
|
Роздільна здатність екрану |
800 x 480 |
Тип дисплея |
кольоровий дисплей |
Розмір дисплея |
7" |
Підсвічування фону дисплея |
LED |
Пам'яті даних
Пристрій для відліку поточного часу |
Так |
Зауваження
Кількість в упаковці |
1 шт. |