• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Аксесуари
  3. Приводи, мішені, магніти та мітки
  4. Ініціатори для індуктивних датчиків
  5. E17118

Цільова шайба для приводів клапанів

E17118

Puck/IND/BK/D53

Цільова шайба для приводів клапанів

E17118

Puck/IND/BK/D53

  • Для контролю положення клапанів
  • Для надійного зворотного зв'язку на вентильних приводах
  • Просте встановлення прямо на вал приводу
  • Безконтактна система та самоочищення
  • Індикація положення клапана за допомогою кольорових індикаторів напрямку
phase-out article
Alternative articles: E12517 + E12526 Product comparison: E17118 / E12517 When selecting an alternative article and accessories please note that technical data may differ!
Application
Design for mechanical interfaces to pneumatic actuators or manually-operated valves VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337
Mechanical data
Weight [g] 50.2
Target puck diameter [mm] 53
Hole spacing [mm] 80
Shaft height of valve drive [mm] 20
Number of possible switching flag positions 3
Materials target puck: PBT black; гвинти: stainless steel
Remarks
Pack quantity 1 pcs.