• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Датчики
  3. Датчики клапанів
  4. Датчики для чвертьоборотних приводів
  5. IN0110

Inductive dual sensor for valve actuators

IN0110

IND2004DABOA

Inductive dual sensor for valve actuators

IN0110

IND2004DABOA

  • Для контролю положення клапанів
  • Для надійного зворотного зв'язку на вентильних приводах
  • Безконтактна система та самоочищення
  • Швидкий і безпечний монтаж за допомогою лише 3 гвинтів
  • Висока стійкість до ударів та вібрації
  • ccc
  • ce
  • ukca
Product characteristics
Output function 2 x normally open
Sensing range [mm] 4
Housing rectangular
Dimensions [mm] 40 x 26 x 40
Electrical data
Frequency AC [Hz] 47...63
Operating voltage [V] 20...250 AC/DC
Protection class II
Reverse polarity protection yes
Outputs
Output function 2 x normally open
Max. voltage drop switching output DC [V] 6.5
Max. voltage drop switching output AC [V] 6.5
Minimum load current [mA] 5
Max. leakage current [mA] 2.5 (250 V AC) / 1.3 (110 V AC) / 0.8 (24 V DC)
Permanent current rating of switching output AC [mA] 250; (350 (...50 °C))
Permanent current rating of switching output DC [mA] 100
Short-time current rating of switching output [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Switching frequency AC [Hz] 25
Switching frequency DC [Hz] 50
Short-circuit proof no
Overload protection no
Detection zone
Sensing range [mm] 4
Real sensing range Sr [mm] 4 ± 10 %
Operating distance [mm] 0...3.25
Accuracy / deviations
Correction factor steel: 1 / stainless steel: 0.7 / brass: 0.4 / aluminium: 0.3 / copper: 0.2
Hysteresis [X01] 1...15
Switch point drift [X01] -10...10
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...80
Protection IP 67
Tests / approvals
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 class B
MTTF [ANN] 303
Mechanical data
Weight [g] 154
Housing rectangular
Mounting non-flush mountable
Dimensions [mm] 40 x 26 x 40
Materials PBT
Displays / operating elements
Display
switching status 2 x LED, yellow
Electrical connection
Required protection miniature fuse to IEC60127-2 sheet 1; ≤ 2 A; fast acting
Remarks
Remarks
Recommendation: Check the safe functioning of the unit after a short circuit.
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection
Connection Cable: 2 m, PVC; 4 x 0.34 mm²