• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Датчики
  3. Датчики клапанів
  4. Датчики для чвертьоборотних приводів
  5. IN0118

Inductive dual sensor for valve actuators

IN0118

IND2004DAROA/SL/LS-500/1.7 RT

Inductive dual sensor for valve actuators

IN0118

IND2004DAROA/SL/LS-500/1.7 RT

  • Для контролю положення клапанів
  • Для надійного зворотного зв'язку на вентильних приводах
  • Безконтактна система та самоочищення
  • Швидкий і безпечний монтаж за допомогою лише 3 гвинтів
  • Висока стійкість до ударів та вібрації
  • ccc
  • ce
  • ukca
  • cul
Product characteristics
Electrical design series connection possible
Output function 2 x normally open
Sensing range [mm] 4
Housing rectangular
Electrical data
Frequency AC [Hz] 47...63
Operating voltage [V] 20...140 AC / 10...140 DC
Protection class I
Reverse polarity protection no
Outputs
Electrical design series connection possible
Output function 2 x normally open
Max. voltage drop switching output DC [V] 5
Max. voltage drop switching output AC [V] 5
Minimum load current [mA] 5
Max. leakage current [mA] 1.7
Permanent current rating of switching output AC [mA] 200
Permanent current rating of switching output DC [mA] 200
Switching frequency AC [Hz] 25
Switching frequency DC [Hz] 25
Short-circuit proof no
Overload protection no
Detection zone
Sensing range [mm] 4
Real sensing range Sr [mm] 4 ± 10 %
Operating distance [mm] 0...3.25
Accuracy / deviations
Correction factor steel: 1 / stainless steel: 0.7 / brass: 0.5 / aluminium: 0.4 / copper: 0.3
Hysteresis [X01] 1...15
Switch point drift [X01] -10...10
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...80
Protection IP 67
Tests / approvals
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 class B
MTTF [ANN] 514
UL approval
Ta 0...40 °C
Enclosure type Type 1
подача напруги Hazardous voltage
File number UL E174191
Mechanical data
Weight [g] 79
Housing rectangular
Mounting non-flush mountable
Materials PBT
Displays / operating elements
Display
switching status 2 x LED, red
Electrical connection
Required protection miniature fuse to IEC60127-2 sheet 1; ≤ 2 A; fast acting
Remarks
Remarks
Recommendation: Check the safe functioning of the unit after a short circuit.
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection - plug
Connector: 1 x 7/8"; coding: A