• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Датчики
  3. Датчики клапанів
  4. Датчики для чвертьоборотних приводів
  5. IN5304

Inductive dual sensor for valve actuators

IN5304

IND3004DBPKG/6M

Inductive dual sensor for valve actuators

IN5304

IND3004DBPKG/6M

  • Для контролю положення клапанів
  • Для надійного зворотного зв'язку на вентильних приводах
  • Безконтактна система та самоочищення
  • Швидкий і безпечний монтаж за допомогою лише 3 гвинтів
  • Висока стійкість до ударів та вібрації
  • ce
  • ukca
Product characteristics
Electrical design PNP
Output function 2 x normally open
Sensing range [mm] 4
Housing rectangular
Dimensions [mm] 40 x 26 x 26
Electrical data
Operating voltage [V] 10...36 DC
Current consumption [mA] 15; (24 V)
Protection class II
Reverse polarity protection yes
Outputs
Electrical design PNP
Output function 2 x normally open
Max. voltage drop switching output DC [V] 2.5
Permanent current rating of switching output DC [mA] 250
Switching frequency DC [Hz] 1300
Short-circuit protection yes
Type of short-circuit protection pulsed
Overload protection yes
Detection zone
Sensing range [mm] 4
Real sensing range Sr [mm] 4 ± 10 %
Operating distance [mm] 0...3.25
Accuracy / deviations
Correction factor steel: 1 / stainless steel: 0.7 / brass: 0.5 / aluminium: 0.4 / copper: 0.3
Hysteresis [X01] 1...15
Switch point drift [X01] -10...10
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...80
Protection IP 67
Tests / approvals
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 class B
MTTF [ANN] 1064
Mechanical data
Weight [g] 44.7
Housing rectangular
Mounting non-flush mountable
Dimensions [mm] 40 x 26 x 26
Materials PC
Displays / operating elements
Display
switching status 2 x LED, yellow
Remarks
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection
Connection Cable: 6 m, PVC; 4 x 0.34 mm²