Inductive sensor
IN5409
INE3004DBPKG
Inductive sensor
IN5409
INE3004DBPKG
- Для контролю положення клапанів
- Для надійного зворотного зв'язку на вентильних приводах
- Безконтактна система та самоочищення
- Висока стійкість до ударів та вібрації
- Швидкий і безпечний монтаж за допомогою лише 3 гвинтів
Product characteristics
Electrical design | PNP |
---|---|
Output function | 2 x normally open |
Sensing range [mm] | 4 |
Housing | rectangular |
Dimensions [mm] | 33 x 60 x 92 |
Electrical data
Operating voltage [V] | 10...30 DC; (; to PELV) |
---|---|
Current consumption [mA] | 15; (a maximum of one output is switched) |
Protection class | III |
Reverse polarity protection | yes |
Outputs
Electrical design | PNP |
---|---|
Output function | 2 x normally open |
Max. voltage drop switching output DC [V] | 2.5 |
Permanent current rating of switching output DC [mA] | 100 |
Switching frequency DC [Hz] | 500 |
Short-circuit protection | yes |
Type of short-circuit protection | pulsed |
Overload protection | yes |
Valve control | 24 (< 20 W) |
Detection zone
Sensing range [mm] | 4 |
---|---|
Real sensing range Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Operating distance [mm] | 0...3.25 |
Accuracy / deviations
Correction factor | steel: 1 / stainless steel: 0.7 / brass: 0.5 / aluminium: 0.4 / copper: 0.3 |
---|---|
Hysteresis [X01] | 1...15 |
Switch point drift [X01] | -10...10 |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -25...80 |
---|---|
Protection | IP 67 |
Tests / approvals
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 1072 |
Mechanical data
Weight [g] | 152.7 |
---|---|
Housing | rectangular |
Mounting | non-flush mountable |
Dimensions [mm] | 33 x 60 x 92 |
Materials | housing: PA; гвинти: stainless steel; washer: stainless steel |
Displays / operating elements
Display |
|
---|
Аксесуари
Items supplied |
|
---|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection
Connection | terminal strip in the terminal chamber: |
---|