Характеристики пристрою
Електрична конструкція |
PNP |
Функція виводу |
2 x OSSD, 1 x PNP |
Діапазон чутливості [mm] |
12; (з визначеним механізмом керування) |
Корпус |
прямокутний |
Розміри [mm] |
72 x 18 x 25 |
Застосування
Конструкція |
кодована мітка |
Тип роботи |
постійний режим роботи |
Затвердження радіозв'язку для |
США; Канада; Австралія; ЕС/RED; Китай; Сінгапур |
Примітка щодо затвердження радіозв'язку |
Список країн, що застосовують Європейську директиву з радіообладнання 2014/53/EU (RED), можна знайти в розділі «Завантаження». |
|
Електричні характеристики
Робоча напруга [V] |
20.4...26.4 DC; («клас живлення 2» згідно з cULus) |
Номінальна напруга ізоляції [V] |
32 |
Струм спрацьовування [mA] |
40...700 |
Струм холостого ходу [mA] |
30 |
Споживання струму [mA] |
< 50 |
Клас захисту |
III |
Захист від зворотної полярності |
Так |
Макс. час затримки вмикання [ms] |
1500 |
RFID
Робоча частота [MHz] |
0,125 |
Потужність передавача ERP [mW] |
0.0002245 |
Виходи
Електрична конструкція |
PNP |
Функція виводу |
2 x OSSD, 1 x PNP |
Макс. струм витоку [mA] |
0.5 |
Постійний номінальний струм комутаційного виходу постійного струму [mA] |
50 |
Частота перемикання постійного струму [Hz] |
1 |
Вихідні дані |
інтерфейс типу C клас 2 |
Захист від короткого замикання |
Так |
Захист від перевантаження |
Так |
Макс. ємнісне навантаження CL_max [nF] |
200 |
Зона виявлення
Діапазон чутливості [mm] |
12; (з визначеним механізмом керування) |
Безпечна відстань вимкнення s(ar) [mm] |
16 |
Точність/відхилення
Гістерезис [%] |
20 |
Повторюваність аналогового виходу [%] |
≤ 10; (% Sn) |
Час реагування
Час реагування на запит безпеки [ms] |
160 |
Час реагування при наближенні до зони активації [ms] |
600 |
Режим експлуатації
Застосування |
клас C згідно з EN 60654-1, стійкий до атмосферного впливу |
Температура навколишнього середовища [°C] |
-25...70 |
Примітка щодо температури навколишнього середовища |
термін експлуатації ≤ 87600 h |
|
Температура навколишнього середовища [°C] |
10...40 |
Примітка щодо температури навколишнього середовища |
термін експлуатації ≤ 175200 h |
|
Макс. відносна вологість повітря [%] |
короткочасно: 5...95 %; постійний: 5...70 % |
Тиск повітря [kPa] |
80...106 |
Макс. висота над рівнем моря [m] |
2000 |
Іонізуюче випромінювання |
не допустимо |
Соляний туман |
Ні |
Захист |
IP 65; IP 67 |
Випробування/схвалення
EMC |
|
Стійкість до ударів |
EN 60068-2-27 |
30 г (11 ms) |
|
Стійкість до вібрації |
IEC 60068-2-6 |
10 г (10...55 Hz) |
|
Класифікація безпеки
Відповідає вимогам |
ISO 13849-1: 2015 категорія 4, PL e |
IEC 62061 SIL 3 |
|
Тривалість виконання задачі TM [h] |
≤ 175200 |
Тривалість виконання задачі TM (додаткова індикація) |
|
PFH [1/h] |
1,5E-09 |
Механічні характеристики
Вага [g] |
175.8 |
Корпус |
прямокутний |
Монтаж |
неприхованого монтажу |
Розміри [mm] |
72 x 18 x 25 |
Матеріали |
PA |
Момент затягування [Nm] |
0.8...2 |
Дисплеї/елементи керування
Дисплей |
функція |
1 x LED, (ACT) |
вхід |
1 x LED, (IN) |
Вихід |
1 x LED, (OUT) |
робота |
1 x LED, (PWR) |
|
Аксесуари
Пристрої, що постачаються |
кодована мітка |
шайби: 4 |
кришка: 8 |
|
Зауваження
Кількість в упаковці |
1 шт. |
Електричне з'єднання - штекер
Підключення |
Конектор: 1 x M12; кодування: A; Формований корпус: нержавіюча сталь (1.4301 / 304) |