- Продукти
- IO-Link
- Датчики позиціювання з IO-Link
- IO-Link - Датчики положення для вентильних приводів
- MVQ301
Positioner for industrial valves
MVQ301
MVQ3360-XRKG/IO/B-Port/2SV/US
Positioner for industrial valves
MVQ301
MVQ3360-XRKG/IO/B-Port/2SV/US
- Integrated adjustment algorithm with self-optimisation for positioning of industrial valves accurate to a percentage
- Automatic Teach-In function for fast set-up
- Зниження кількості електропроводки завдяки прямому керуванню регулювальним клапаном
- Самодіагностика зносу, засмічення або відкладень для предиктивного техобслуговування
- Individually adjustable RGB LED with flashing mode for easy visual localisation in challenging environments
Щоб забезпечити правильну роботу пристрою, ми наполегливо рекомендуємо придбати один з повних комплектів позиціонерів для початкового налаштування. Натисніть тут для огляду.
Product characteristics
Communication interface | IO-Link |
---|---|
Housing | rectangular |
Dimensions [mm] | 95 x 50 x 57 |
Electrical design | PNP |
---|---|
Output function | 2 x normally open |
Application
Operating principle | magnetic |
---|---|
Application | angle of rotation detection absolute; position control |
Electrical data
Protection class | III |
---|---|
Reverse polarity protection | yes |
Max. power-on delay time [ms] | 300 |
Operating voltage [V] | 20...30 DC |
---|---|
Current consumption [mA] | < 410 |
Operating voltage [V] | 20...30 DC |
---|---|
Current consumption [mA] | < 40 |
Outputs
Electrical design | PNP |
---|---|
Output function | 2 x normally open |
Max. current load per output [mA] | 200 |
Short-circuit protection | yes |
Overload protection | yes |
Detection zone
Detection zone [°] | 360 |
---|
Accuracy / deviations
Accuracy [°] | ± 1 |
---|---|
Temperature drift [°/K] | 0,02 |
Repeatability [°] | 0,1 |
Deadband |
|
|
---|---|---|
Resolution [%] | 0,1; (preset value) |
Hysteresis [%] | 0.4...10; (Factory setting: 1 %) |
---|
Open |
|
|
---|---|---|
Closed |
|
Interfaces
Communication interface | IO-Link | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transmission type | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||
SDCI standard | IEC 61131-9 CDV | ||||||||||
Profiles |
|
||||||||||
SIO mode | no | ||||||||||
Required master port type | B | ||||||||||
Min. process cycle time [ms] | 6 | ||||||||||
Supported DeviceIDs |
|
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -25...70 |
---|---|
Protection | IP 65; IP 67; (Target puck area dust-protected) |
Tests / approvals
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibration resistance |
|
||||||||||
Shock resistance |
|
||||||||||
MTTF [ANN] | 421 | ||||||||||
Embedded software included | yes |
Mechanical data
Weight [g] | 188.8 |
---|---|
Housing | rectangular |
Dimensions [mm] | 95 x 50 x 57 |
Materials | housing, target puck: PA; plug, socket: stainless steel (316L / 1.4404) |
Tightening torque [Nm] | target puck: 1,2; housing: 3,0; housing on plastic mounting plate: 1,5 |
Displays / operating elements
Display |
|
---|
Аксесуари
Items supplied |
|
---|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|