- Продукти
- Техніка безпеки
- Захисні світлові решітки
- Світлові бар'єри безпеки з функцією придушення (muting)
- OY513S
захисні світлові решітки
OY513S
OYA910-04-4-12-P-4-M
захисні світлові решітки
OY513S
OYA910-04-4-12-P-4-M
- просте підключення датчиків придушення (muting) безпосередньо до світлової завіси безпеки
- готові панелі придушення з попередньо встановленими датчиками для швидкого введення в експлуатацію
- виконання з паралельним або поперечним придушенням для виявлення предметів різних розмірів
- вбудована індикація стану
- зручне налаштування через проводку обладнання
Product characteristics
Type of light | infrared light |
---|---|
Electrical design | PNP |
Protection | IP 65; IP 67 |
Electrical data
Operating voltage [V] | 24 DC |
---|---|
Protection class | III |
Reverse polarity protection | yes |
Power-on delay time [s] | < 10 |
Type of light | infrared light |
Wave length [nm] | 950 |
Current consumption [mA] | 84 |
---|
Current consumption [mA] | 42 |
---|
Outputs
Electrical design | PNP |
---|---|
Number of OSSD outputs | 2 |
Max. current load per OSSD output [mA] | 300; (24 V) |
Short-circuit protection | yes |
Detection zone
Protected area height [mm] | 910 |
---|---|
Number of beams | 4 |
Protection area width (low light intensity) [m] | 0...4 |
Protection area width (high light intensity) [m] | 3...12 |
Response times
Response time [ms] | 5.5 |
---|
Operating conditions
Applications | class C to EN 60654-1 weatherproof application |
---|---|
Ambient temperature [°C] | -30...55 |
Storage temperature [°C] | -30...70 |
Max. relative air humidity [%] | 95; (non condensing) |
Protection | IP 65; IP 67 |
Tests / approvals
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Shock resistance |
|
||
Vibration resistance |
|
Safety classification
ESPE type (IEC 61496-1) | 4 | |||
---|---|---|---|---|
Complies with the requirements |
|
|||
Mission time TM [h] | 175200 | |||
PFH [1/h] | 1E-08 |
Mechanical data
Weight [g] | 6905 |
---|---|
Dimensions [mm] | 1085 x 50 x 55 |
Materials | housing: aluminium; front pane: PC |
Length L [mm] | 1085 |
Displays / operating elements
Display |
|
---|
Аксесуари
Items supplied |
|
---|
Remarks
Pack quantity | 1 pcs. |
---|
Electrical connection - receiver
Connection | Connector: 1 x M12; Maximum cable length: 100 m; for wire cross-section 1 mm² |
---|
Electrical connection - transmitter
Connection | Connector: 1 x M12; coding: A |
---|