Ultrasonic sensor
UGT503
UGB00800EOKG/US
Ultrasonic sensor
UGT503
UGB00800EOKG/US
- Компактне виконання для використання в місцях з обмеженим простором
- Програмована функція вихідного сигналу нормально відкритий/ нормально закритий
- Безконтактне виявлення незалежно від кольору, прозорості або характеристики поверхні об'єкта
- Просте налаштування функції приладу за допомогою дроту для програмування
- Добре видимий світлодіод для відображення комутаційного стану
Product characteristics
Electrical design | PNP |
---|---|
Output function | normally open / normally closed; (parameterisable) |
Sensing range [mm] | 60...800; (Target: 200 x 200 mm) |
Housing | threaded type |
Dimensions [mm] | M18 x 1 / L = 60.5 |
Electrical data
Operating voltage [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" to cULus) |
---|---|
Current consumption [mA] | < 35 |
Protection class | III |
Reverse polarity protection | yes |
Power-on delay time [s] | < 0.3 |
Converter frequency [kHz] | 230 |
Inputs / outputs
Number of inputs and outputs | Number of digital outputs: 1 |
---|
Inputs
Synchronisation input | no |
---|---|
Multiplex input | no |
Outputs
Total number of outputs | 1 |
---|---|
Electrical design | PNP |
Number of digital outputs | 1 |
Output function | normally open / normally closed; (parameterisable) |
Max. voltage drop switching output DC [V] | 2.2 |
Permanent current rating of switching output DC [mA] | 100 |
Switching frequency DC [Hz] | 5 |
Short-circuit protection | yes |
Overload protection | yes |
Detection zone
Sensing range [mm] | 60...800; (Target: 200 x 200 mm) |
---|---|
Blind zone [mm] | 60 |
Angle of aperture cylindrical [°] | 15; (±2) |
Max. deviation from the 90° angle sensor/object [°] | ± 4 |
Accuracy / deviations
Temperature compensation | yes |
---|---|
Hysteresis [%] | < 1 |
Switch point drift [%] | -5...5 |
Repeatability | 1 % |
Resolution [mm] | 2 |
Notes on the accuracy / deviation | The indicated values are reached after a warm-up time of min. 20 minutes |
Operating conditions
Ambient temperature [°C] | -20...70 |
---|---|
Storage temperature [°C] | -30...80 |
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
MTTF [ANN] | 209 | ||||||||||
UL approval |
|
Mechanical data
Weight [g] | 111.2 |
---|---|
Housing | threaded type |
Dimensions [mm] | M18 x 1 / L = 60.5 |
Thread designation | M18 x 1 |
Materials | stainless steel (316L/1.4404); PA; epoxy glass ceramics |
Tightening torque [Nm] | 50 |
Displays / operating elements
Display |
|
---|
Аксесуари
Items supplied |
|
---|
Remarks
Remarks |
|
|
---|---|---|
Pack quantity | 1 pcs. |
Electrical connection
Connection | Connector: 1 x M12; coding: A |
---|
Diagrams and graphs
|
|
---|