Характеристики пристрою
Електрична конструкція | NPN |
---|---|
Функція виводу | нормально відкритий / нормально закритий; (параметризований) |
Діапазон чутливості [mm] | 350...6000; (Ціль: 400 x 400 mm) |
Корпус | тип різьби |
Розміри [mm] | M30 x 1.5 / L = 103.8 |
Електричні характеристики
Робоча напруга [V] | 10...30 DC |
---|---|
Споживання струму [mA] | < 30 |
Клас захисту | III |
Захист від зворотної полярності | Так |
Час затримки вмикання [s] | < 0.3 |
Частота перетворювача [kHz] | 75 |
Входи/виходи
Кількість входів та виходів | Кількість цифрових виходів: 1; Кількість аналогових виходів: 1 |
---|
Виходи
Загальна кількість виходів | 2 |
---|---|
Вихідний сигнал | сигнал перемикання; аналоговий сигнал |
Електрична конструкція | NPN |
Кількість цифрових виходів | 1 |
Функція виводу | нормально відкритий / нормально закритий; (параметризований) |
Макс. перепад напруги комутаційного виходу постійного струму [V] | 2.2 |
Постійний номінальний струм комутаційного виходу постійного струму [mA] | 100 |
Частота перемикання постійного струму [Hz] | 1 |
Кількість аналогових виходів | 1 |
Аналоговий вихід напруги [V] | 0...10 |
Мін. опір навантаження [Ω] | 3000 |
Захист від короткого замикання | Так |
Захист від перевантаження | Так |
Зона виявлення
Діапазон чутливості [mm] | 350...6000; (Ціль: 400 x 400 mm) |
---|---|
Сліпа зона [mm] | 350 |
Кут циліндричної апертури [°] | 15; (±2) |
Макс. відхилення датчика/об'єкта від кута 90° [°] | ± 4 |
Точність/відхилення
Температурна компенсація | Так |
---|---|
Гістерезис [%] | 1 |
Дрейф точки перемикання [%] | -5...5 |
Спотворення лінійності аналогового виходу [%] | <3 |
Повторюваність | 1 % |
Роздільна здатність [mm] | 3 |
Примітки щодо точності/відхилення | Зазначені значення досягаються після прогріву протягом щонайменше 20 хвилин. |
Час реагування
Час відгуку [ms] | < 600; (аналоговий вихід) |
---|
Режим експлуатації
Температура навколишнього середовища [°C] | -20...70 |
---|---|
Температура зберігання [°C] | -30...80 |
Захист | IP 67 |
Випробування/схвалення
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стійкість до вібрації |
|
||||||||||
Стійкість до ударів |
|
||||||||||
MTTF [ANN] | 114 | ||||||||||
Схвалення UL |
|
Механічні характеристики
Вага [g] | 242 |
---|---|
Корпус | тип різьби |
Розміри [mm] | M30 x 1.5 / L = 103.8 |
Позначення різьби | M30 x 1.5 |
Матеріали | нержавіюча сталь (1.4404 / 316L); PA; епоксидна склокераміка |
Момент затягування [Nm] | 100 |
Дисплеї/елементи керування
Дисплей |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Функція навчання | Так |
Аксесуари
Пристрої, що постачаються |
|
---|
Зауваження
Зауваження |
|
|
---|---|---|
Кількість в упаковці | 1 шт. |
Електричне з'єднання
Підключення | Конектор: 1 x M12; кодування: A |
---|
Діаграми та графіки
|
|
---|