• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Техніка безпеки
  3. Компоненти систем безпеки з інтерфейсом AS-i "Safety at Work"
  4. Safety rope emergency stop switch
  5. ZB0052

Safety rope emergency stop switch

ZB0052

Rope Switch LH LED 24V DC

Safety rope emergency stop switch

ZB0052

Rope Switch LH LED 24V DC

  • Надійний захист великих небезпечних зон
  • Для застосування на конвеєрній техніці
  • Міцне виконання для використання у важких умовах експлуатації
  • Просте налаштування натягування троса
  • Інтеграція в мережі AS-i
  • ce
  • ukca
  • cul
Electrical data
Operating voltage [V] 110...240 AC / 5...24 DC; (LED)
Rated insulation voltage [V] 500
Outputs
Electrical design snap-action контакт; макс. напруга перемикання: 240 V; пропускна здатність: 720 VA; тепловий струм: 10 A
Output function
допоміжний контакт 2 x normally open
safety contact 4 x NC
Minimum load current [mA] 5; (5 V DC)
Contact rating 3 A (240 V AC) / 6 A (120 V AC) / 2,5 A (24 V DC); (індуктивне навантаження)
Short-circuit protection no
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...80
Protection IP 67
Tests / approvals
Shock resistance
15 g / 11 ms
Vibration resistance
10-500 Hz
Mechanical data
Weight [g] 1244
Materials housing: diecast aluminium yellow; комутаційний контакт: посріблений
Information on service life
Switching cycles (mechanical): > 1.000.000
Installation position будь-який
Довжина троса 125 m; (на кожну сторону)
Activation force [N] < 125; (сила натягу: 130 N)
Displays / operating elements
Display
operation LED, green
errors LED, red flashing
Electrical connection
Required protection 10 A; швидкодіючий
Remarks
Remarks
For information about installation and operation please see the operating instructions.
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection
Connection terminals: ...2.5 mm²