• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Продукти
  2. Техніка безпеки
  3. Компоненти систем безпеки з інтерфейсом AS-i "Safety at Work"
  4. Safety rope emergency stop switch
  5. ZB0075

Safety rope emergency stop switch

ZB0075

Rope Switch DH LED 24V DC V4A

Safety rope emergency stop switch

ZB0075

Rope Switch DH LED 24V DC V4A

  • ce
  • ukca
Electrical data
Operating voltage [V] 110...240 AC / 5...24 DC; (LED)
Rated insulation voltage [V] 500
Outputs
Electrical design snap-action контакт; макс. напруга перемикання: 240 V; пропускна здатність: 720 VA; тепловий струм: 10 A
Output function
допоміжний контакт 2 x normally open
safety contact 4 x NC
Minimum load current [mA] 5; (5 V DC)
Contact rating 3 A (240 V AC) / 6 A (120 V AC) / 2,5 A (24 V DC); (індуктивне навантаження)
Short-circuit protection no
Operating conditions
Ambient temperature [°C] -25...80
Note on ambient temperature
очищення: 100 °C
Protection IP 67; IP 69K
Tests / approvals
Shock resistance
15 g / 11 ms
Vibration resistance
10-500 Hz
Mechanical data
Weight [g] 3118.5
Materials комутаційний контакт: посріблений; housing: stainless steel (316 / 1.4401)
Information on service life
Switching cycles (mechanical): > 1.000.000
Installation position будь-який
Довжина троса 125 m; (на кожну сторону)
Activation force [N] < 125; (сила натягу: 130 N)
Displays / operating elements
Display
operation LED, green
errors LED, red flashing
Electrical connection
Required protection 10 A; швидкодіючий
Remarks
Remarks
For information about installation and operation please see the operating instructions.
Pack quantity 1 pcs.
Electrical connection
Connection terminals: ...2.5 mm²