1. Е-мобільність
  2. Станція заміни акумуляторів

Станція заміни батарей для електромобілів

Посібник з вибору та використання продукції

Безпечніше, простіше та продуманіше

Зі швидким розвитком нових енергетичних технологій, все більше електричних автомобілів стають частиною нашого з Вами життя. Тим часом проблема енергопостачання транспортних засобів на нових джерелах енергії (електромобілів, гібридних електромобілів, і автомобілів на водневих паливних елементах) стає все більш актуальною.

Усі зацікавлені сторони мають на меті отримати безпечне, просте та розумне вирішення питання поповнення запасів заряду для електромобілів. Хорошим рішенням є станція заміни батарей. Завдяки технології заміни батарей, заміна акумуляторної батареї в транспортних засобах може бути виконана протягом п'яти хвилин, що заощаджує суттєву кількість часу для клієнтів. Завдяки єдиному стандартному режиму заряджання, станція заміни батарей також може забезпечити більш безпечний та контрольований процес заряджання, а також гарантувати оптимальну продуктивність акумулятора.

Будучи одним із провідних виробників електронних датчиків у галузі промислової автоматизації, компанія ifm тісно співпрацює з найбільшими виробниками автомобілів. Щоб забезпечити клієнтів високоякісною продукцією, ми дотримуємося принципу «якість понад усе» та надаємо 5-річну гарантію на кожен продукт з нашого каталогу. Ми обслуговуємо та завжди підтримуємо тісний контакт з нашими клієнтами відповідно до нашого гасла «ifm — поряд з вами»!


Застосування

Застосування

Вхід та вихід транспортного засобу, а також виявлення безпеки

Поширені проблеми та технічні труднощі

Коли транспортний засіб в'їжджає на станцію заміни батарей, нижня кришка станції заміни акумуляторних батарей відкривається, щоб розпочати процес завантаження та вивантаження батарей. У цей момент, якщо на станцію заміни батарей увійдуть інші співробітники, тварини тощо або якщо співробітники відчинять двері транспортного засобу і вийдуть, вони завадять процесу заміни акумуляторних батарей і можуть стати причиною потрапляння сторонніх предметів в обладнання, що призведе до серйозних аварій, що становлять загрозу для особистої безпеки. У цьому випадку особливо важливо уникнути подібних проблем.

Технології ifm

Світлова завіса безпеки серії OY

  • Зона безпеки до 1,8 м
  • Коли персонал або інші об'єкти потрапляють на станцію заміни батарей, вона може швидко відреагувати, щоб забезпечити безперебійний процес заміни батарей
  • Продукт відповідає категоріям безпеки 2 і 4 згідно НЕК 61496.
  • Може використовуватись у різних положеннях станції заміни батарей; доступні різні довжини та рішення
  • Невеликі датчики безпеки можуть бути використані додатково для електроустаткування, наприклад, для дверей шаф.

Захисне реле G1502S

  • Можливість швидко призупинити роботу обладнання для запобігання виникненню потенційних небезпек.
  • Безліч додаткових методів експлуатації гарантують максимальну гнучкість та зручність експлуатації на місці.
  • Функції самостійного моніторингу та захисту від короткого замикання

Визначення положення коліс та кузова транспортного засобу

Поширені проблеми та технічні труднощі

Коли транспортний засіб повністю зупиниться, ковзна оболонка перемістить колеса у відповідне положення. У цей момент особливо важливо надійно визначити положення коліс. У разі відхилення положення коліс примусове переміщення може призвести до пошкодження транспортного засобу та навіть пошкодити механічне обладнання станції заміни батарей.

Більше того, для різних типів станцій заміни батарей складно стабільно регулювати положення кузова, покладаючись виключно на механічні компоненти, коли транспортний засіб важкий і великий. У цьому випадку особливо важливо надати водієві надійні вказівки щодо напрямку.

Технології ifm

Датчик світлоповертаючої дії серії O6P7

  • Розмір плями може досягати міліметрового рівня
  • У вузьких місцях її можна встановлювати там, де звичайні фотоелектричні датчики червоного світла не можуть використовуватися для надійного виявлення шин.
  • Лазер 1 класу захисту для легкого встановлення та введення в експлуатацію
  • Функція IO-link для надання інформації про відстань до виявленого об'єкта в режимі реального часу

O3R222 + OVP800, 2D/3D камера

  • Оснащений камерами TOF 2D і 3D, цей пристрій може розпізнавати номерні знаки або іншу інформацію про транспортний засіб для архівування та запису, забезпечуючи відстеження процесу заміни батареї.
  • 3D-камера може допомогти в калібруванні механічних структурних відхилень, викликаних відмінностями у моделях транспортних засобів, щоб допомогти транспортним засобам припаркуватися та знайти оптимальне положення для роботи батареї.
  • Сантиметровий рівень точність позиціонування

Визначення розташування візка та визначення положення акумуляторної батареї

Поширені проблеми та технічні труднощі

У дощові або снігові дні на днищі автомобіля може бути бруд та вода. Однією із проблем станції заміни батарей є забезпечення надійного виявлення датчиків у таких умовах. У той же час температура навколишнього середовища в холодних регіонах може досягати -40 °C, тому надійність датчика є одним із ключових технічних вимог. Крім того, батареї мають різні кольори корпусу або матеріали, що потребує позиціонування за допомогою фотоелектричних виробів у певних місцях.

Технології ifm

Індуктивний датчик типу K=1

  • Для алюмінію або інших металевих матеріалів загасання відсутнє у діапазоні виявлення
  • Ступінь захисту IP67/IP68/IP69K забезпечує надійне використання продукту в суворих навколишніх умовах, включаючи вологу або дощову погоду
  • Робоча температура продукту становить від -40 °C до 85 °C, що забезпечує надійне використання у різних країнах та регіонах
  • Надійна ідентифікація батарей із різних матеріалів

Датчик дифузного відображення серії O6T/H

  • Серія O6H3 має ступінь захисту IP67/IP68/IP69K, що забезпечує стабільність та надійність датчика у суворих навколишніх умовах
  • Завдяки компактній конструкції корпусу виріб можна використовувати в умовах обмеженого простору.
  • Декілька додаткових діапазонів вимірювання для задоволення різних вимог під час роботи.

Розташування батареї та вимірювання картриджа батареї

Поширені проблеми та технічні труднощі

Батареї випускаються в різних конструкціях і корпусах, виготовлених з різних матеріалів та різних кольорів (наприклад, з нержавіючої сталі або алюмінію). Якщо кут нахилу під час визначення положення батареї великий, особливо важливо постійно стабільно визначати положення батареї. Крім того, необхідно постійно оновлювати положення візка для автомобіля для контролю змін швидкості під час руху візка. Крім того, необхідне стабільне та економічно ефективне рішення.

Технології ifm

Лазерний датчик відстані серії OGD на основі принципу СИМ

  • Компактна конструкція та кілька способів встановлення
  • Стабільне надходження даних про положення батареї, незалежний від кута падіння або кольору та стабільний моніторинг положення батареї
  • Датчик оснащений дисплеєм та кнопками для точного налаштування точки перемикання
  • Забезпечено функцію IO-Link для відповідності вимогам застосування на місці
  • Декілька додаткових діапазонів вимірювання, стабільні та надійні

Індуктивний датчик серії NT

  • Безпечно визначає положення візка для автомобіля
  • Ступінь захисту IP67/IP68/IP69K забезпечує надійне довгострокове використання у суворих навколишніх умовах
  • Декілька способів монтажу електропроводки з додатковими розмірами для задоволення потреб встановлення в різних положеннях
  • Робоча температура продукту становить від -40 °C до 85 °C, що забезпечує надійне використання у різних країнах та регіонах

Контроль стану охолоджувальної рідини та рівня внутрішньої дощової води

Поширені проблеми та технічні труднощі

Під час заряджання акумуляторної батареї система охолодження повинна бути підключена до батареї для забезпечення циркуляції внутрішнього холодоагенту акумуляторної батареї, гарантуючи підтримання постійної температури батареї під час заряджання. Якщо в станції заміни батарей виявиться недостатня кількість охолоджувальної рідини, її буде необхідно своєчасно поповнити. При цьому тиск охолоджувальної рідини в станції заміни батарей повинен бути вищим за тиск охолоджувальної рідини в автомобілі під час охолодження батареї, щоб запобігти недостатньому рівню охолоджувальної рідини через часту заміну батарей.

Також дуже важливо виявити внутрішнє скупчення води в станції заміни батарей, тому необхідно перевірити, чи повністю злита дощова вода в картриджі акумулятора, щоб запобігти внутрішнім коротким замиканням і гарантувати безпеку і надійність батареї в станції заміни батарей.

Технології ifm

Датчик рівня серії LT

  • Надійно визначає рівень охолоджувальної рідини; кілька додаткових довжин
  • Вимірює температуру охолоджувальної рідини, безперервно вимірюючи рівень рідини, без встановлення додаткових датчиків температури
  • Заощаджує місце та витрати на встановлення

Датчик тиску серії PN/PT

  • Забезпечує своєчасний контроль зворотного зв'язку стану тиску охолоджувальної рідини за рахунок швидкого реагування на тиск

Витратомір серії SV

  • Безпечно визначає рівень охолоджувальної рідини

Витратомір серії LI5

  • Безпечне визначення рівнів
  • Забезпечення надійної роботи навіть у разі наявності бруду чи інших налипань
  • Доступні різні довжини та додаткове монтажне приладдя
  • Яскравий світловий індикатор чітко вказує на стан датчика

Система контролю температури та вологості/живлення у відсіку

Поширені проблеми та технічні труднощі

Станція заміни батарей встановлюється і використовується по всьому світу, що також означає, що її можна використовувати в різних умовах. Для забезпечення стабільної роботи обладнання та компонентів в електричній шафі особливо важливий контроль температури та вологості у шафі.

У той самий час для різних датчиків на місці потрібно джерело живлення 24 В. Стабільне та надійне джерело живлення та компоненти захисту ланцюга гарантують їх нормальну роботу.

Технології ifm

Датчик температури та вологості серії LDH

  • Контролює температуру та вологість у режимі реального часу, щоб гарантувати оптимальні умови експлуатації та обслуговування обладнання в електричній шафі
  • Легко встановлюється за допомогою гвинта або рельсової направляючої та M12; готовий до використання відразу після встановлення
  • Для передачі даних використовуються аналогові сигнали або IO-Link

Імпульсний блок живлення серії DN

  • Малий розмір для економії місця під час встановлення
  • Висока ефективність перетворення електроенергії, екологічність та енергозбереження
  • Захист від короткого замикання та перевантаження забезпечує електричну безпеку.

Електронний автоматичний вимикач серії DF

  • Гарантує більш ефективніший рівень безпеки ланцюга
  • Швидко відключає ланцюг у разі короткого замикання
  • Також вимірює струм та напругу в кожному каналі через IO-Link

Модуль електропроводки та підключення

Поширені проблеми та технічні труднощі

На станції заміни батарей встановлено різні типи датчиків. Якщо датчики та різні модулі вхідних сигналів необхідно підключити до електричної шафи, це призведе до складної проводки у шафі та надзвичайно високих витрат на обслуговування на пізнішому етапі. Тільки частина інформації з датчиків може бути зчитана, навіть якщо використовується модуль проводки шинного типу. Зчитування та запис більшої кількості інформації з датчиків, якщо це необхідно клієнтам, виявляється складним завданням.

Технології ifm

Головний модуль IO-Link серії AL1

  • Отримання більшої кількості інформації з датчиків та розкриття повного потенціалу датчика
  • Цифровий сигнал використовується для забезпечення зручності проведення проводки на місці та зчитування всіх даних датчиків
  • Ступінь захисту IP65/IP66/IP67; пряме використання на місці, легке проведення проводки, економить місце у шафі
  • Використовується з датчиком IO-link для реалізації профілактичного обслуговування та оцінки стану старіння обладнання
  • Оснащений технологією Y-path для прямого відправлення параметрів датчиків та даних у хмару для віддаленого керування станцією заміни батарей у режимі реального часу

Головний модуль IO-Link серії AL2

  • 16-портовий DI/DO з гнучким визначенням
  • Просте підключення до різних видів датчиків комутаційного типу
  • Дані та живлення передаються через неекранований з'єднувальний кабель
  • Ступінь захисту IP65/IP67 для встановлення в зовнішніх середовищах
  • Привід має незалежне живлення, що відповідає специфікаціям електроізоляції.