• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія

Е-мобільність

Finger push e-mobility start button

Автомобільний світ зіткнувся в останні роки з найбільшою зміною за довгий час. Конкуренцію традиційному двигуну внутрішнього згоряння складають концепції гібридного та електричного приводу. Поточні прогнози провідних бізнес-консультантів вказують на значне зростання електромобілів. Прогнозується, що до 2035 року частка транспортних засобів, що працюють на акумуляторах, досягне близько 59%.

Теми в центрі уваги


акумуляторна батарея

Електродвигун

Утилізація

Водень та паливні елементи

Технологія заряджання

Наразі та в довгостроковій перспективі ifm зосереджується на п'яти напрямках у сфері е-мобільності. Виробництво літій-іонних акумуляторів та виготовлення електродвигунів є першочерговими, а питання, пов'язані з технологією заряджання, утилізацією акумуляторів та виробництвом паливних елементів, перебувають на довгостроковому контролі.

Літій-іонна батарея є основним елементом електромобіля. Для того, щоб витримати конкурентний тиск і забезпечити сталий успіх, виробники акумуляторів, а також машинобудівні та системотехнічні компанії повинні оптимізувати свої процеси там, де це можливо.

 

ifm пропонує різноманітні рішення для цього

Доступність системи
За допомогою наших систем для аналізу вібрації і точної передачі цифрових даних через IO-Link ви завжди будете в курсі потреб в технічному обслуговуванні вашого підприємства. Плануйте технічне обслуговування на довгострокову перспективу та мінімізуйте ризик незапланованих простоїв. Від датчиків до інфраструктури та оцінки даних за допомогою ІТ-технологій - ми пропонуємо вам все з одних рук.
Продуктивність
3D-камера, датчик відстані або датчик положення та інше: Ми пропонуємо вам комплексний портфель продуктів для ефективної автоматизації і, перш за все, оцифрування робочих етапів і переходів на вашому підприємстві. Завдяки нескладній технології зв'язку IO-Link це також можливо навіть на існуючих заводах. Таким чином ви зможете зберегти високі виробничі показники, а в ідеалі - ще більше покращити їх.
Якість
Якість кінцевого продукту є результатом виконання кожного окремого технологічного етапу в найдрібніших деталях. Наші рішення для моніторингу стану допоможуть вам постійно контролювати загальний стан системи та її компонентів. Це дає можливість на ранній стадії виявити дисбаланс, знос інструменту та інші фактори, які можуть вплинути на якість, та усунути їх.

Отримайте консультацію від наших експертів

Разом ми зробимо ваш проект успішним.

Переконалися? Просто зв'яжіться з нами. Ми будемо супроводжувати вас на шляху. Щоб задовольнити ваші вимоги, наша команда з продажу систем ifm буде підтримувати вас з самого початку - від стратегічного консалтингу до розробки індивідуальних програмних і апаратних рішень та відповідного впровадження і подальшого сервісного обслуговування.