Повышение эффективности портовых операций

Автоматизация и связь будущего
В условиях роста глобальной торговли и увеличивающегося спроса потребителей в отношении глобальных логистических услуг возникает потребность в оптимизации операционной эффективности портов. Подавляющее большинство межконтитентальных перевозок товаров выполняется по морю. Именно поэтому контейнерные порты играют решающую роль в глобальных цепях поставок. Все операции по работе с контейнерами должны выполняться безопасно и без задержек, чтобы не срывать плотный график работы участников глобальных логистических цепей.
Рост автоматизации и контроль состояния критических портовых ресурсов являются неотъемлемыми условиями экономии расходов и времени, повышая надежность и конкурентоспособность логистических операций. Мы предлагаем адресные и безопасные решения для любых портовых операций, нацеленных именно на эти требования.
Преимущества наших систем автоматизации
Все более важным фактором улучшения операционной эффективности портов становится связь между участниками на суше и в море. Надежный обмен данными между всеми сторонами требуется не только для этой цели, но и для контроля состояния критических ресурсов. Портам необходимо повышать свою интеллектуальность, именно поэтому растет важность цифровизации. Мы предлагаем системные решения на основе интеллектуальных датчиков, которые обладают максимальной надежностью и обеспечивают передачу данных в облако для бесперебойной работы порта.
Доступность Датчики IO-Link передают данные от портовых систем и оборудования в системы более высоких уровней. Например, повреждение портового оборудования может быть обнаружено заблаговременно, что даст возможность обеспечить его бесперебойную работу. |
|
![]() |
Снижение затрат Нарушения в работе портов приносят затраты не только операторам портов, но и всем участникам логистической цепи. Простой портового оборудования вследствие, например, механического износа, может быть обнаружен заблаговременно и тем самым предотвращен. Системы мониторинга, оборудованные технологией прецизионных датчиков, могут обнаруживать повреждения подшипников, разбалансировку и т.п. и передавать цифровые данные посредством IO-Link, что поможет избежать высоких расходов вследствие простоя. |
Надежность Благодаря более чем 50-летнему опыту мы знаем, как обеспечить бесперебойную работу кранов, спредеров, контейнерных погрузчиков, портальных погрузчиков и робокаров. Это специализированное оборудование подвергается сильному ударному и вибрационному воздействию, а также погодным условиям в береговой зоне: осадки, сильный солнечный свет, ветер и соленый воздух. Датчики и системы управления от ifm обеспечивают степень защиты IP68/ IP69K от проникновения масла и воды, а также устойчивость к ударному и вибрационному воздействию до 120g при температуре от -40 до 85°C. Отличная электромагнитная совместимость наряду с передачей цифровых данных через IO-Link обеспечивают безотказную запись и передачу данных от всего доступного оборудования. Естественно, у нас есть все соответствующие разрешения. |