Інкрементні датчики з нержавіючої сталі для вологих приміщень
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/hmi/ifm-topproducts-headimage-motion-control-rv_ru_ro-2240x1260-01px.jpg?v=1568434192)
Корпус із нержавіючої сталі для захисту від корозії – IO-Link дозволяє використовувати 3-жильні кабелі
- Довговічність: Корпус із нержавіючої сталі для стійкості до корозії
- Зниження витрат: IO-Link дозволяє використовувати трижильні кабелі
- Постійний: Чітко читається етикетка лазерного типу
- Без втрати цінностей: Також може бути налаштований як однооборотний кодер через IO-Link
- Програмовані параметри означають, що потрібно менше типів
Для вимогливих умов навколишнього середовища
інкрементні датчики ifm з нержавіючої сталі для таких застосувань, як синхронізація конвеєрних стрічок, забезпечують довший інтервал технічного обслуговування в суворих умовах. Підвищений ступінь захисту IP 67 дозволяє використовувати їх у вологих приміщеннях харчової промисловості.
Універсальність завдяки IO-Link
Усі інкрементні кодери від ifm працюють як абсолютні однооборотні кодери, коли використовуються в IO-Link. Вони виявляють і зберігають значення свого положення навіть у разі збою живлення.
Зв'язок IO-Link
Значення процесу, налаштування параметрів і діагностичні дані можуть передаватися через IO-Link. Профілактичне обслуговування тепер так само легко, як дитяча гра.