• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія

Інтелектуальне джерело живлення безпосередньо в промисловій мережі

  • Монтаж безпосередньо на місці знижує втрати напруги через довгі кабелі
  • Завдяки корпусу із захистом IP 67K встановлення до шафи керування не вимагається
  • Виходи захищені електричними запобіжниками
  • Регульована вихідна напруга, струм для кожного виходу можна налаштувати окремо
  • Світлодіоди стану та діагностики

Електроживлення безпосередньо промисловій мережі

Дедалі більше користувачів встановлюють компоненти керування прямо на машині (децентралізовано), а не до шафи керування, наприклад, головні пристрої IO-Link або інші мережеві модулі. При класичному живленні від шафи керування через великі струми, що протікають довгими кабелями виникають критичні падіння напруги. Щоб запобігти цьому, ifm пропонує потужне джерело живлення для установки безпосередньо в промисловій мережі.

Переваги

Виходи, що налаштовуються

Напруга 24 В вихідних ланцюгів можна регулювати за допомогою кнопок на блоці живлення. Його можна трохи збільшити, наприклад, щоб, незважаючи на падіння напруги на більш довгих лініях живлення, до підключеного споживача надходило рівно 24 В. Користувач також може регулювати струм спрацьовування чотирьох електронних запобіжників. Це забезпечує максимальний захист у разі короткого замикання або перевантаження у вторинному ланцюзі.

Робота та дисплей

На передній стороні блок живлення має три кнопки для встановлення значень струму та напруги. Ряд світлодіодів різного кольору також забезпечує швидкий огляд стану та дозволяє швидко провести діагностику у разі несправності. Він показує струмове навантаження блока живлення або окремих вихідних ланцюгів від 0...200 %, встановлені значення струму та напруги, а також які запобіжники спрацювали. Для кожного вихідного ланцюга є кнопка для скидання запобіжника.

Вища надійність

Електронні запобіжники надійно виявляють коротке замикання навіть за високого опору лінії. Завдяки чотирьом вихідними ланцюгами з індивідуальними запобіжниками несправний ланцюг вибірково відключається, а справні ланцюги продовжують надійно функціонувати. Навіть при високих піках струму, наприклад при перемиканні ємнісних навантажень, живлення гарантовано.

Уявіть, що б означало, якби вашу систему можна було підключити без шафи керування.

Захист у вторинному колі

Інтегровані електронні запобіжники надійно захищають компоненти, підключені до джерела живлення 24 В, від надмірного струму та короткого замикання.

Приладдя