Гнучка світлодіодна стрічка для освітлення та сигналізації
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2021/p_fr_wh_w_e200_0202.jpg?v=554722247)
- Світлодіодами RGB та білого кольору можна керувати безпосередньо через цифрові входи
- Надзвичайно міцна, повністю герметична конструкція зі ступенем захисту IP 68
- Установка у прямому або вигнутому вигляді
- Потужні світлодіоди для високої світловіддачі
- Доступні версії різної довжини
Підсвічення та сигналізація все в одному
Світлодіодні стрічки можна використовувати не тільки як освітлення машини, а й відображати стан машини різними кольорами. Пропонуються світлодіодні стрічки різної довжини та гнучкі у використанні. Їх можна швидко і надійно закріпити за допомогою додаткових алюмінієвих профілів, тому навіть кути у віддалених місцях освітлюються, не відкидаючи тіні. Міцна конструкція зі ступенем захисту IP 68 дозволяє використовувати їх у широкому діапазоні застосувань.
Достатньо світла
Світлодіодні стрічки складаються з потужних світлодіодів білого та RGB кольорів. Запуск здійснюється через чотири цифрові входи, які можна використовувати для отримання червоного, жовтого, зеленого, синього, блакитного та фіолетового кольорів, а також чистого білого світла. При використанні широтно-імпульсної модуляції можливий будь-який кольоровий відтінок.
Переваги продукту: чому LED стрічки від ifm?
![]() |
|||
Легкий запуск | Високий IP захист | Гнучкі та жорсткі | Енергоефективні |
Цифрові входи дозволяють легко змінювати кольори | Захист IP68 дозволяє встановлювати навіть у важких умовах експлуатації | Гнучкі світлові смуги освітлюють навіть важкодоступні місця. Монтажні профілі полегшують встановлення | Висока світловіддача з енергозберігаючою LED технологією |