Головний пристрій IO-Link для інтелектуальних датчиків у шафі керування

- Поділ між автоматизацією та ІТ-мережею
- Готовий до Індустрії 4.0 завдяки новому IoT core
- 8 IO-Link портів з повною функціональністю V1.1
- PROFINET, EtherNet/IP, EtherCat, Modbus TCP, TCP/IP JSON або Powerlink
- Головний пристрій та прилад конфігуруються за допомогою ПО moneo configure
Головний пристрій IO-Link для автоматизації та ІТ
Головний пристрій та модулі IO-Link для шаф керування працюють як шлюзи між датчиками з IO-Link та промисловою мережею. Крім того, важлива інформація від інтелектуальних датчиків може одночасно переноситися до ІТ інфраструктури. Завдяки окремому роз'єму IoT Ethernet, ІТ-мережа може бути налаштована повністю окремо від мережі автоматизації. Інформація про датчик передається в ІТ через встановлений інтерфейс TCP/IP JSON.
Переваги
Поділ між автоматизацією та ІТ-мережею
Час безвідмовної роботи машини – це найголовніше. Мережа автоматизації в жодному разі не повинна перериватися зовнішніми чинниками. Тому прилад оснащений окремим роз'ємом IoT Ethernet, який відокремлює IT та мережу автоматизації. Це означає, що важливу інформацію від датчика можна надійно передати до ІТ або ERP системи.
Налаштування датчика за допомогою moneo configure
Інтелектуальне ПЗ знаходить всі головні пристрої IO-Link в мережі та створює огляд всього заводу. Крім того, всі підключені датчики відображаються з відповідними параметрами. Це дозволяє налаштувати параметри всіх датчиків у системі з однієї центральної точки.
Просте підключення датчика
Датчики та приводи підключаються за допомогою стандартних з'єднувальних кабелів М12 без екранування. Сполучні кабелі закріплюються за допомогою знімних роз'ємів COMBICON на головному пристрої IO-Link. Можна підключити до 8 датчиків із IO-Link із загальним струмом до 3,6 А. Можлива довжина кабелю до 20 м.
Надійні цифрові дані
Дані датчику передаються у цифровому вигляді. На відміну від аналогових сигналів, опір контактів та перешкоди ЕМС не спотворюють сигнали.