Ультраплоске підсвічування для датчиків машинного бачення
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2021/o2d540_product_header.jpg?v=-2096988227)
- Потужне та постійне освітлення для перевірки контуру та положення
- Більш триваліший термін служби за рахунок імпульсного режиму
- Однорідне освітлення червоним або інфрачервоним світлом
- Компактне встановлення - загальна висота всього 9,8 мм
- Доступні три різних розміри освітлюваної області
- Роз'єм M12
Ідеальне освітлення
Потужне підсвічування створює однорідне світло, забезпечуючи оптимальне безтіньове освітлення контрольованих об'єктів. Зовнішні контури яскраво виділяються фоновим підсвічуванням та можуть бути оптимально проаналізовані за допомогою відеодатчика. Датчик швидко та надійно перевіряє контури та положення. Підсвічування може працювати у постійному або імпульсному режимі. На додаток до багатьох інших переваг це, зокрема, призводить до збільшення терміну служби пристрою.
Ультраплоске виконання
Завдяки надзвичайно плоскій конструкції із загальною висотою всього 9,8 мм, нове покоління підсвічування ifm дозволяє дуже компактну установку. Додаткові монтажні комплекти забезпечують швидке та легке кріплення.
Гомогенність
Для отримання зображення в промислових застосуваннях використання підсвічування необхідне для швидкого та надійного розпізнавання об'єктів. Створення однорідної освітленої області є складним завданням, особливо при концепції плоского освітлення. Нове потужне підсвічування від ifm покращує освітлення заднього фону. Це призводить до більш короткої витримки промислових камер та знижує вплив стороннього світла.