ioControl – міцний модуль вводу/виводу із вбудованим контролером
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2021/p_fr_wh_w_e100_0099.jpg?v=554726174)
- Модуль вводу/виводу для рухомої техніки з високим ступенем захисту та роз'ємами DEUTSCH або роз'ємами M12
- Можна використовувати як незалежний, CODESYS-програмований міні-контролер
- Дисплей та клавіатура для налаштування параметрів
- Конфігурована функція вхідного/вихідного сигналу
- Два CAN інтерфейси з протоколом CANopen та J1939
Децентралізований модуль вводу/виводу та міні-контролер в одному пристрої
ioControl – це децентралізований модуль вводу/виводу, підключений до контролера через шину CAN. Він встановлюється на відстані від контролера на віддалених частинах машини безпосередньо там, де генеруються сигнали. Високий ступінь захисту робить його придатним для зовнішнього встановлення у вологому та брудному середовищі. Роз'єми DEUTSCH або, як альтернатива, роз'єми M12, які широко використовуються в автоматизації рухомої техніки, забезпечують просте та безпечне підключення датчиків та приводів. Підключення шини CAN до мережі здійснюється через заздалегідь зібрані відгалужувальні кабелі. ioControl можна використовувати як модуль вводу/виводу, що налаштовується, або як міні-контролер на місцях. Як система програмування використовується CODESYS.
Характеристики та переваги
Децентралізовані модулі вводу/виводу системи ioControl підключають бінарні та аналогові датчики до контролеру через шину CAN за допомогою протоколу CANopen. Крім того, модулі вводу/виводу надають додаткові функції попередньої обробки сигналів. Компактний корпус, армований скловолокном, оснащений роз'ємами DEUTSCH із захистом від переполюсування або роз'ємами M12, що підходять для використання в рухомій техніці, що забезпечує всі необхідні підключення для входів, виходів, зв'язку та програмування. Вбудований двоколірний світлодіодний дисплей з клавіатурою призначений для відображення найважливіших системних повідомлень, швидкості передачі та номера вузла, а також для налаштування пристрою. Пропонується також широкий асортимент з'єднувальних кабелів.
Конфігуровані входи та виходи
Модуль вводу/виводу пропонує високий рівень гнучкості за рахунок конфігурації входів і виходів. Ви можете обирати між аналоговими та цифровими входами. Аналогові входи можна налаштувати як струмові входи (0...20 мА) або як входи напруги (0...10 В/0...32 В). Для цифрових та аналогових модулів вводу/виводу визначено профіль DSP 401. Функції вводу/виводу модуля налаштовуються через каталог об'єктів пристрою.
Електроніка
Ядром контролера, який був розроблений відповідно до застосовних стандартів для електроніки в рухомій техніці, є сучасний 32-бітовий процесор. Його функції моніторингу та захисту забезпечують надійну роботу навіть у екстремальних умовах експлуатації.
Середовище програмування IEC 61131-3 за допомогою CODESYS
Крім застосування в якості модулів вводу/виводу, всі пристрої можна також використовувати як міні-контролери, що вільно програмуються, у тому числі з протоколами CANopen і J1939. Програмування здійснюється через CODESYS за допомогою стандартизованих мов IEC 61131-3, що дозволяє користувачеві легко та просто створювати прикладне програмне забезпечення. Крім того, доступні бібліотеки для спеціальних функцій контролера.
Комунікаційний інтерфейс
ioControl оснащений двома інтерфейсами CAN згідно з ISO 11898 для програмування та обміну даними з підключеними модулями, контролерами, дисплеями або блоком управління двигуном.