Величезна продуктивність IO-Link у крихітному корпусі M8
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2021/p_f_wh_w_100_0278.jpg?v=553727640)
- Велика відстань спрацьовування, мінімум місця для встановлення
- Просте встановлення та заміна завдяки стандартному роз'єму М8
Покращена продуктивність завдяки IO-Link
- Ідеальне рішення для місць з обмеженим простором для встановлення: віддалене налаштування параметрів IO-Link
- Надійність процесу завдяки контролю точки перемикання для виявлення зносу
- Діагностичні функції, такі як моніторинг внутрішньої температури приладу, допомагають запобігти збоям
Відмінна продуктивність у невеликому корпусі
Відстань спрацьовування становить 3 мм (врівень) і 6 мм (не врівень), що значно перевищує стандарт звичайних датчиків M8. Поряд з високою частотою перемикання 600 Гц датчики вирішують також складні завдання визначення положення в умовах обмеженого простору.
Більше продуктивності завдяки IO-Link
На додаток до комутаційного виходу, датчик оснащений інтерфейсом IO-Link. Також можливе зручне віддалене налаштування параметрів. Завдяки високому рівню точності, користувач може контролювати точку перемикання з точністю до міліметра і виявляти механічні відхилення, такі як раннє виявлення зносу. Комплексні діагностичні функції, такі як вбудований моніторинг температури пристрою, створюють додаткову безпеку для системи, своєчасно надсилаючи попереджувальні повідомлення у критичних робочих ситуаціях.