1. Новини продукції
  2. Датчики
  3. Сертифікат Е1 Датчики тиску для рухомої техніки

Сертифікат Е1 Датчики тиску для рухомої техніки

  • Компактне виконання з діаметром 19 мм та приєднанням G 1/4
  • Швидкий час відгуку всього 2 мілісекунди
  • Точність вимірювання < ±0.8 %, повторюваність < ±0.05 %
  • Просте підключення через роз'єм M12 або DEUTSCH
  • Корпус із нержавіючої сталі для надійного використання у важких робочих умовах

Сертифікат Е1 для застосування у рухомій техніці

Датчики типу PT/PU призначені для застосування в рухомій техніці та особливо в гідравліці та пневматиці з високим робочим тиском. Вони мають високу стійкість до вібрації та ударів, високий ступінь захисту і дуже хорошу стійкість до електромагнітної сумісності. Вони також мають сертифікат типу E1.

Висока точність вимірювання у компактному корпусі

Тонкоплівкова вимірювальна комірка датчика приварюється безпосередньо до з'єднання та відрізняється високою точністю вимірювання і коротким часом відгуку. Технологія вимірювання, що використовується, також забезпечує надзвичайно компактні розміри корпусу з шириною всього 19 міліметрів. Це полегшує встановлення навіть там, де простір обмежений.

Приладдя