- Новини продукції
- Датчики
- Індуктивні датчики у виконанні М8
Індуктивні датчики у виконанні М8

- Компактні розміри дозволяють використовувати датчики в обмеженому просторі
- Міцна конструкція, чутлива поверхня з нержавіючої сталі
- Герметичні: ступінь захисту від IP 65 до IP 69K
- Широкий діапазон температур для універсального застосування
Легкі, компактні та міцні
Компактний корпус придатний для застосування в місцях з обмеженим простором або в місцях, де необхідно знизити додаткову масу: в автоматизації виробництва, на верстатах або руках роботів-маніпуляторів, що швидко рухаються, мініатюрний датчик відрізняється діапазоном, майже рівним діапазону більших датчиків.
Готовий для будь-якого застосування
Корпус із високоякісної нержавіючої сталі робить датчик надзвичайно міцним, температурний діапазон від -40 до 85 °C та ступінь захисту IP 65 – IP 69K відкривають практично необмежені можливості застосування. Світлодіодна індикація стану перемикання легко зчитується навіть у важкодоступних місцях.