Вдвічі краще: індуктивні датчики з аналоговим виходом та IO-Link
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/sps/ifm-topproducts-headimage-motion-control-di-2240x1260-01px.jpg?v=-2064697997)
- Високоточне вимірювання відстані для своєчасної діагностики механічних змін
- Вимірювання відстані та перемикання за допомогою всього одного пристрою
Покращена продуктивність завдяки IO-Link
- Гнучке використання завдяки діапазону виходу, що адаптується
- Передача виміряних значень без будь-яких втрат через IO-Link
- Більше функціональних можливостей із повною сумісністю, використовуючи стандартні пристрої введення
Розроблені для модернізації заводу
Нові індуктивні аналогові датчики можна без проблем використовувати на існуючих заводах. Широкий спектр функцій та інформації додатково надається через IO-Link.
Підвищена точність вимірювання за допомогою IO-Link
З одного боку, завдяки цифровому зв'язку унеможливлюються втрати перетворення або електромагнітні перешкоди. З іншого боку, діапазон виявлення датчика вільно масштабується через IO-Link, що дозволяє також регулювати криву включення. Таким чином, роздільну здатність можна збільшити до максимуму завжди, коли необхідно швидко виявити крихітні зміни відстані, наприклад, викликані першими стадіями зносу. При підключенні до ERP цифрові дані можна використовувати для автоматизованого обслуговування за необхідності.