• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія

ecomatDisplay: потужні, надійні HMIs для мобільних машин

  • Світлодіодні дисплеї 10", 12" і 12.3" з кнопками або сенсорним екраном
  • Корпус оптимізований для мобільного використання
  • Оптичне склеювання: забезпечує оптимальну читаність, запобігає запотіванню переднього скла
  • Монтаж пристроїв у будь-якій орієнтації (книжкова/альбомна)
  • Програмується через CODESYS, численні інтерфейси, такі як CAN, USB 2.0 і Ethernet

Відображення та робота в суворих умовах

Нові надійні HMIs були розроблені для використання в кабінах та поза транспортними засобами. Завдяки високому рівню захисту та оптичному з'єднанню вони оптимально захищені від вологи.
Вони витримують сильні удари та постійну вібрацію, а також екстремальні температури навколишнього середовища.

Кольорові дисплеї з високою роздільною здатністю забезпечують оптимальну читабельність навіть в умовах яскравого освітлення. Для роботи прилади мають вільно програмовані кнопки та/або ємнісний сенсорний екран. Для тільки відображення існує також версія пристрою без елементів управління.

Інтегрований потужний ПЛК може виконувати завдання візуалізації та експлуатації. Він вільно програмується через CODESYS. Численні інтерфейси на задній панелі пристрою, наприклад, CAN, аналогове відео, USB 2.0 і Ethernet пропонують максимальні можливості підключення.

Механічна конструкція

Дисплеї мають герметичний корпус з литого під тиском алюмінію зі ступенем захисту IP 65, IP 67. Для підключення використовуються герметичні з'єднання M12 і 40-контактний роз'єм AMP.
Дисплеї можна використовувати як пристрої для поверхневого кріплення за допомогою перевіреної системи кріплення RAM або монтувати на стіні. Залежно від вимог, дисплеї можна встановлювати в будь-якій орієнтації.

Потужна електроніка

Вбудований 64-розрядний контролер забезпечує потужне
представлення графіки з високою роздільною здатністю, обробку прикладної програми та функцій пристрою. Крім того, існує багато можливостей для комунікації та роботи в мережі з іншими системами та мережами. З інтегрованим годинником реального часу можна надавати даним журналу позначку часу для кращої відстежуваності.

Аудіо

Усі дисплеї мають широкі аудіофункції, які, залежно від версії, включають запис і вихід.

Програмування відповідно до IEC 61131-3

Ліцензія CODESYS, що входить до комплекту постачання, дозволяє зрозуміло та легко створювати програмне забезпечення. Графічні елементи створюються за допомогою інтегрованого редактора візуалізації, та можуть наприклад, бути обрані за допомогою кнопок або додаткової сенсорної функції.