• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія

Зчитувач мультикодів перевіряє та аналізує коди та текст

  • Універсальне використання для контролю якості та процесів у виробництві та логістиці
  • Виявляє та перевіряє текст та коди
  • Висока продуктивність завдяки швидкій оцінці декількох різних кодів та фрагментів текстів на одному зображенні
  • Надійне виявлення навіть у разі стороннього світла та складних поверхонь
  • Проста настройка параметрів на пристрої або через ifm Vision Assistant

Універсальне рішення для виробництва та логістики

Зчитувач мультикодів O2I виявляє 1D і 2D коди, а також текстові елементи та аналізує їх якість протягом кількох мілісекунд. Кількість елементів, які потрібно виявити, не має значення, оскільки O2I може оцінити кілька кодів або текстових елементів, а також їх комбінацію лише за допомогою одного захоплення зображення. Це робить зчитувач мультикодів універсальним рішенням у виробничих і логістичних процесах, де наявність кодів і текстової інформації необхідно перевіряти на якість або використовувати для відстеження продукту.

O2I можна швидко налаштувати для простих програм безпосередньо на пристрої. Більш складні завдання можна виконувати так само легко за допомогою відзначеного нагородами ifm Vision Assistant.

Продукти