• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія

Новий Dualis: Огляд, вимірювання та контроль об'єктів

  • 2D-датчик бачення забезпечує якість процесу та об'єкта
  • Виявлення поверхонь і контурів для цільової навігації рукою робота
  • Зручне програмне забезпечення спрощує налаштування
  • Надійна робота в мінливих умовах освітлення

Універсальний та незамінний

Відсутні фіксуючі затискачі, забагато клею, занадто мале зубчасте колесо: Новий Dualis виявляє об’єкти та використовує поверхні, контури, розміри та відстані один до одного, щоб перевірити, чи якість об’єкта чи етап процесу є правильним. Dualis також забезпечує точне керування рукою робота над об’єктом — це робить його універсальним датчиком, незамінним у процесах із низькими допусками похибок.

Новий Dualis налаштовується за допомогою зручного програмного забезпечення ifm Vision Assistant. Чотири майстра підтримують користувача в налаштуванні найпоширеніших програм: Аналіз поверхні, визначення контурів, визначення розмірів об’єкта та навігацію роботом можна завершити – окремо чи в поєднанні – лише кількома натисканнями.

Просто вирішіть вашу задачу крок за кроком:

Майстер перевірки наявності контуру допоможе вам у вирішенні простих перевірок наявності контуру. Навіть недосвідчені користувачі можуть налаштувати програму за 2 хвилини.

Калібрування датчика робота

Майстер калібрування датчика робота дозволяє точно контролювати об’єкт рукою робота. За допомогою калібрування маркерів, системи координат датчика і робота точно адаптовані один до одного.

Вимірювання

Майстер вимірювання дозволяє визначити контури та поверхні об'єктів. Їх можна встановити відносно один одного, а їх відстань визначити як абсолютні значення.

За допомогою майстра перевірки присутності крапок ви можете легко налаштувати програму для аналізу крапок. Крапки — це суміжні пікселі, які утворюють область. Ці області можна перевірити на їх розмір, форму або інші властивості.

Перевірка присутності крапок

ProfiNet версія з L-кодовим роз'ємом для живлення полегшує пряме підключення до промислових роботів.

Продукти