• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія

Без компромісів: надійна UHF система оцінювання для жорстких умов експлуатації

  • Антена, блок оцінювання і перемикач, все в одному пристрої, що скорочує час установки
  • Зчитування до 16 міток на відстані до 3 метрів
  • Можлива установка в металевому або вологому середовищі
  • Інтерфейс польової шини, цифрові входи / виходи і IO-Link для меншої складності підключення

Тепер також з IO-Link

Діджиталізація та пов'язані з нею вимоги до рішень промислової ідентифікації постійно зростають. Ось чому ifm пропонує компактні високопродуктивні пристрої RFID UHF не тільки з класичними інтерфейсами польової шини і IoT, але тепер і з IO-Link.

Передача даних по мережі, управління приводами безпосередньо

Системи RFID є відмінним рішенням, коли мова йде про відстеження продукції у внутрішній логістиці. За допомогою рішень IoT або IO-Link RFID UHF, відстеження може бути реалізовано ще більш раціональним способом, наприклад, завдяки спрощеному налаштуванню параметрів і візуалізації ifm moneo Configure.

Переваги рішення UHF RFID компанії ifm:

Варіанти DTE з інтерфейсом польової шини

Системи оцінювання DTE мають інтегрований веб-сервер для налаштування пристрою, а також даних моніторингу та діагностики, коли вони інтегровані в хмару. Завдяки своїм інтерфейсам варіанти DTE ідеально підходять для прямого підключення до ПК, промислових ПК або ПЛК. Сигнали також можуть бути закільцьовані через додатковий інтерфейс польової шини, що зменшує складність проводки на польовому рівні.
Крім того, пристрої мають по два цифрових входи та виходи. Вбудовані логічні функції можуть бути використані для попередньої обробки даних, наприклад, для безпосереднього управління сигнальною лампою відповідно до ситуації.
Пристрої з IoT core надають розширені дані, події та послуги за допомогою поширених протоколів, таких як HTTP, MQTT та JSON.

Варіанти DTI з IO-Link

IO-Link забезпечує особливо просте налаштування параметрів і швидке встановлення. Для максимальної гнучкості режими роботи можуть бути адаптовані до умов застосування в будь-який час. Вичерпні параметри антени та діагностичні дані можуть бути викликані та візуалізовані за допомогою програмного забезпечення moneo. Це забезпечує максимальну прозорість.

Аплікації

Завдяки діапазону дії до 3 м, системи ідеально підходять для track and trace та додатків відстеження. Наприклад, цифрові виходи можуть бути використані для ідентифікації транспортних засобів і для відкриття воріт - без будь-яких зусиль з програмування або затримок. В інтралогістиці система може бути використана для безперешкодного відстеження продукції.
Одночасно можна зчитувати до 16 міток.

Продукти