Поза шафою керування: вібродіагностика безпосередньо на місцях
- Міцний корпус IP 67 для децентралізованого використання
- Швидкий, безпомилковий монтаж і модернізація завдяки стандартним з'єднанням M12
- Шість сигнальних входів збирають всі необхідні дані для моніторингу стану
- Інтегроване розділення між автоматизацією та ІТ-мережею
- Сумісність з усіма поширеними датчиками прискорення
Для ефективної та децентралізованої вібродіагностики
Діагностична система VSE9xx може бути встановлена безпосередньо на місцях завдяки міцному корпусу IP 67. Там він може оцінювати до чотирьох динамічних сигналів (наприклад, прискорення) і передавати дані через Ethernet або промислову мережу.
Два додаткових входи (1х імпульсний сигнал, 1х аналоговий) можуть бути використані для збору додаткової інформації, необхідної для моніторингу стану, наприклад, швидкості та температури.
Легка інтеграція навіть в існуючі системи
IP 67 VSE ідеально підходить для простої модернізації системи моніторингу вібрації в існуючі установки. Повне портфоліо IP 67 від ifm, яке також включає в себе комутатори, IO-Link-майстри, блоки живлення і edgeDevices, пропонує вам максимальну гнучкість при модернізації вашої системи. Значно скорочуються час, простір і витрати на монтаж.