осі x, y і z: датчик визначає прискорення в трьох розмірах
![](https://media.ifm.com/CIP/mediadelivery/rendition/b132afd2ca13bc4f8b01540d3bced94d/-S610/ifm-topproducts-headimage-condition-monitoring-systems-VSM101-2240x1260-01.jpg)
- Оптимальний аналіз стану завдяки вимірюванню прискорення по 3 осях руху
- Для підключення до VSE діагностичної електроніки
- Універсальне використання завдяки ІEPE стандарту
- Широкий діапазон вимірювання для багатьох різних сценаріїв застосування
- Міцні корпуси зі ступенем захисту IP 67, IP 68 і IP 69K
Для ефективної вібраційної діагностики
Датчики прискорення типу VSM можуть виявляти зміни вібрації по осях x, y та z. Це просторове сприйняття спрощує моніторинг стану машини, де сили та дисбаланси впливають не лише на одну вісь руху, як у випадку з двигунами та рухомими частинами установки.
Важливий показник моніторингу стану
Сигнал прискорення відіграє важливу роль у моніторингу стану машин і установок. Це індикатор різних симптомів, таких як дисбаланс, пошкодження підшипників або аварії, які можуть призвести до поломки машини або навіть непоправної шкоди.
Виявлені необроблені дані передаються для подальшої оцінки на зовнішній пристрій, такий як діагностична електроніка VSE від ifm.
Міцний: Принцип вимірювання МЕМС
Датчики прискорення засновані на чіпі MEMS (ємнісний вимірювальний принцип) і призначений для вимогливих промислових застосувань. Завдяки технології MEMS правильну роботу датчика можна активно перевіряти за допомогою діагностичної електроніки (самоперевірка).
Широка сумісність: IEPE стандарт
Датчик передає свої дані відповідно до сигналу IEPE, який є встановленим стандартом на ринку, наприклад. для датчиків прискорення. Перевагою пристроїв IEPE є постійно висока чутливість, незалежно від типу з'єднувального кабелю або його довжини.