Швидко і точно: фотоелектричний датчик вимірює відстані в діапазоні мкм
- Виявляє крихітні об'єкти в мікрометровому діапазоні
- Підходить для високочастотних додатків
- Три режими роботи та міцна, компактна конструкція забезпечують широкий спектр застосувань
- Зручне налаштування параметрів і зчитування даних на рівні IT
Точне виявлення об'єктів у складних умовах
Компактний фотоелектричний датчик відстані OMH демонструє свої переваги там, де інші датчики досягають своїх можливостей.
Для швидкого застосування на конвеєрних стрічках він забезпечує частоту вимірювання до 1200 Гц у швидкісному режимі та виявляє дрібні об’єкти завдяки роздільній здатності до 0,01 міліметра. У режимі потужності OMH зберігає мікрометричну точність, навіть якщо природа об’єктів ускладнює їх виявлення звичайними датчиками відстані.
З огляду на його високу точність, точне розташування та позиціонування компонентів, таких як ті, які потрібні у виробництві акумуляторних елементів, також можна надійно забезпечити за допомогою OMH.