Сервер OPC UA для VSE: вібраційний моніторинг 4.0
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2022/p_fr_wh_w_800_0045.jpg?v=-550912502)
- Відкритий стандартний інтерфейс дозволяє легко передавати дані на рівень ІТ
- Проста інтеграція вібраційного моніторингу в цілісний цифровий моніторинг установок і процесів
- Просте налаштування та експлуатація без знань програмування
Легке підключення до IT рівня
За допомогою сервера OPC UA для VSE дані з діагностичної електроніки можуть бути передані на рівень ІТ дуже легко і без глибоких знань програмування. Це робить інформацію вібраційного аналізу доступною для програмного моніторингу установки та оптимізації процесів у системах вищого рівня.
Для обробки даних потрібен окремий клієнт.
Системні вимоги
- Quadcore i5/i7
- Мін. 8 GB RAM
- Windows 10 64-bit
- Windows server 2019 64-bit
- Windows server 2016 64-bit
- Net Core 3.1 Runtime (x64)
Про OPC UA
OPC UA (уніфікована архітектура комунікацій відкритої платформи) — це незалежний від виробника та платформи стандарт зв’язку для безпечної та надійної передачі даних в Industrial Internet of Things (IIoT).