Шлюз ISOBUS для сільськогосподарського обладнання
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2022/p_f_wh_w_e100_0105.jpg?v=-656260706)
- Надійний зв'язок між додатковим пристроєм та тягачем
- Попередньо встановлений накопичувач ISOBUS для візуалізації на «Універсальному терміналі»
- Проста конфігурація через CODESYS з використанням бібліотек ISOBUS
- Швидке та просте впровадження без додаткових витрат на ліцензію
- AEF сертифікація
ISOBUS може бути таким простим
Шлюз ISOBUS дозволяє легко інтегрувати функції ISOBUS у програму керування додатковим блоком для сільськогосподарського обладнання. Для цього надану бібліотеку функцій завантажують через CODESYS V2.3 або V3.5 в існуючу прикладну програму, де вона налаштовує візуалізацію відповідно до відповідних вимог.
Оптимізовані процеси
Завдяки оптимізованій обробці даних передаються лише ті значення, які візуалізуються на підключеному дисплеї, що значно зменшує навантаження на шину даних. Завдяки значному скороченню зусиль щодо впровадження, витрати на розробку зведені до мінімуму. Додаткова ліцензійна плата за використання шлюзу ISOBUS не потрібна.
Plug & Play за допомогою терміналів ISOBUS
Шлюз ISOBUS дозволяє легко використовувати існуючий дисплей у тягачі через ISOBUS. Для цього встановлюють шлюз між контролером в додатковій установці та підключенням до тягача. Використовуючи бібліотеки, надані в CODESYS, візуалізація, збережена на шлюзі, просто налаштовується відповідно до індивідуальної програми. Для цього доступні найбільш часто використовувані об'єкти візуалізації ISOBUS.
Крім того, підтримується функція AUX (функція допоміжного керування), щоб можна було індивідуально адаптувати відповідне керування машиною до застосування. Із зручним роз’єму M12 шлюз ISOBUS можна легко підключити до будь-якого мобільного контролера від ifm через інтерфейс CAN, навіть пізніше.
Розроблений для надійних застосувань
Шлюз ISOBUS можна використовувати в бортових мережах 12 В і 24 В.
Високий ступінь захисту IP 67 і закрита поверхня забезпечують захист навіть за несприятливих умов навколишнього середовища. Навіть екстремальні температури або постійні удари та вібрація не впливають на функціональність шлюзу ISOBUS.