Радарний датчик для відкритих і закритих контейнерів
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2023/upside_view_chemical_container_high.jpg?v=-2015920563)
Точне вимірювання на відкритих і закритих резервуарах і
контейнерах
Радарний датчик рівня LW2120 вимірює рівні рідких середовищ на відстані до 10 метрів точно і без сліпих зон. Використовувана частота 80 ГГц забезпечує стабільні і точні результати вимірювань, навіть при наявності пари або конденсату в резервуарі, наприклад.
За допомогою подовжувача антени, який можна придбати як аксесуар, датчик можна також використовувати поза закритими металевими резервуарами, наприклад, на відкритих діжках.
Радіолокаційна вимірювальна система також може проникати через неметалеві стінки, що дозволяє легко встановлювати датчик рівня над пластиковими резервуарами, такими як IBC контейнери.