1. Огляд датчиків рівня
  2. Інновації в продукції
  3. Радарний датчик рівня

Радарний датчик рівня: Точний моніторинг у промислових умовах

Безпроблемний моніторинг рівня

Радарний датчик рівня LW2120 вимірює рівень рідин і в'язких середовищ в резервуарах висотою до 10 метрів точно і без сліпих зон. Використовувана частота 80 ГГц забезпечує стабільні і точні результати вимірювань навіть при наявності пари або конденсату в резервуарі.

За допомогою подовжувача антени, який можна придбати як аксесуар, датчик можна також використовувати поза закритими металевими резервуарами, наприклад, на відкритих діжках. Радіолокаційна вимірювальна система може проникати крізь неметалеві стінки, тобто датчик рівня може визначати рівень навіть у пластикових резервуарах ззовні.

Які переваги датчика радарного датчика рівня?

Оптимальна продуктивність
Технологія 80 ГГц забезпечує сфокусоване і точне вимірювання рівня навіть у складних умовах, пов'язаних з конденсатом, вітром, парою, сонячним світлом або коливаннями температури.
Безконтактний принцип вимірювання
Безконтактний принцип вимірювання запобігає несправностям, викликаним налипанням середовища або пошкодженням від мішалок. Навіть умови процесу, такі як щільність, в'язкість, температура, тиск і рН, не впливають на вимірювання.
Інтелектуальний алгоритм пригнічує заважаючі структури
Інтелектуальний алгоритм пригнічує заважаючі структури, мінімізуючи налаштування параметрів і забезпечуючи надійне та безперебійне вимірювання рівня.
Просте налаштування економить витрати та час
Стандартна технологія з'єднання M12 зменшує кількість помилок під час налаштування. Для встановлення параметрів потрібно лише одне значення, що робить налаштування швидким і простим.
Гнучке використання
Завдяки подовжувачу антени, який можна придбати як аксесуар, датчик можна також використовувати поза закритими пластиковими резервуарами і над відкритими резервуарами.

Застосування

Варіант використання - очищення води

Безконтактне радіолокаційне вимірювання в резервуарах

Понад 30 років компанія EnviroFALK GmbH розробляє, виготовляє та продає системи чистої та надчистої води для широкого спектру галузей промисловості по всьому світу. Для безконтактного контролю рівня в резервуарах EnviroFALK використовує радарний датчик рівня LW2120.

Датчик може визначати рівні на висоті до 10 метрів без сліпих зон і з міліметровою роздільною здатністю. Використовувана частота 80 ГГц забезпечує стабільні і точні результати вимірювань навіть в обмеженому просторі. За допомогою подовжувача антени, який можна придбати як аксесуар, датчик можна також використовувати поза закритими металевими резервуарами, наприклад, на відкритих діжках або пластикових резервуарах.

Стандартна технологія підключення M12 забезпечує безпомилкову установку за лічені хвилини, а IO-Link додає зручності віддаленого налаштування та зчитування параметрів. Інтелектуальний алгоритм пристрою робить налаштування параметрів через IO-Link дитячою грою: Після одноразового встановлення опорної висоти датчик негайно передає точний рівень через IO-Link.

Для деяких застосувань ми використовуємо радарний датчик замість гідростатичного вимірювання рівня. Наприклад, кінцеві клієнти вимагають цього в надчистій галузі, де кожне гвинтове з'єднання і кожна точка вимірювання є потенційним джерелом забруднення. У таких випадках вимірювання рівня за допомогою радарного датчика має перевагу, оскільки датчик встановлюється за межами кришки резервуара і не контактує з рідиною.

Maximilian Meurer Інженер з вимірювання та контролю в компанії EnviroFALK

Підключення до системи

Додана вартість завдяки IO-Link

  • Дистанційне обслуговування
    Дистанційне обслуговування та налаштування параметрів через встановлені системи польової шини та IO-Link
    - Немає необхідності в надбудовах
    - Економія коштів та підвищена безпека
  • Plug & work
    Радарний датчик можна швидко і легко налаштувати за допомогою IO-Link. Потрібен лише один параметр.
  • Передача даних без втрат
    IO-Link забезпечує передачу даних без втрат, оскільки втрати при перетворенні виключені при цифровому зв'язку, а зовнішні впливи, такі як магнітні поля, не впливають на передачу даних.

FAQ

Як працює радарне вимірювання рівня?

Технології

Пристрій працює за методом FMCW (FMCW = Frequency Modulated Continuous Wave). Електромагнітні імпульси в діапазоні ГГц надсилаються в середовище з постійно змінюваною частотою між 77 і 81 ГГц. Оскільки передавач постійно змінює частоту переданого сигналу, існує різниця частот між переданим і відбитим сигналом. Частота відбитого сигналу віднімається від частоти переданого в цей момент сигналу, в результаті чого виходить сигнал низької частоти, пропорційний відстані до рівня. Цей сигнал додатково обробляється для отримання швидких, надійних і високоточних вимірювань рівня.

Радарний датчик сертифікований для використання в гігієнічних зонах

Ви шукаєте радарний датчик рівня для використання в гігієнічних зонах? Тоді LW2720 - це правильний вибір.

Призначений для використання в гігієнічних резервуарах до 10 метрів, навіть використання розпилювальних кульок, мішалок або різних середовищ не порушує його належного функціонування.