Датчик вібрації VWV з живленням від акумулятора
Моніторинг вібрації для простих машин
Датчик вібрації з живленням від акумулятора в поєднанні зі шлюзом ZB0929 та moneo RTM дозволяє здійснювати загальний моніторинг стану машини відповідно до ISO 10816.
Разом з інтегрованим моніторингом температури можна виявити неминучі пошкодження машин і запланувати технічне обслуговування, орієнтоване на потреби, щоб запобігти серйозним пошкодженням і дорогим простоям.
Швидка інтеграція, надійний зв'язок
Бездротова конструкція дозволяє встановлювати датчики на важкодоступних частинах машини. Потім дані передаються на шлюз безпосередньо або через mesh-технологію - і завдяки низькому енергоспоживанню та акумулятору великої ємності їх вистачає щонайменше на чотири роки.
Широкі можливості підключення шлюзу
До шлюзу можна підключити до 30 датчиків натисканням кнопки. Окрім дротового Ethernet інтерфейсу, шлюз також має різноманітні варіанти бездротового підключення.
Безперешкодна інтеграція в ІТ рівень
Безперешкодна інтеграція в програмне забезпечення moneo IIoT робить дані швидко і легко доступними для аналізу та візуалізації. Це полегшує встановлення надійного моніторингу установки на основі ІТ.