4.3" ecomatDisplay встановлює нові стандарти
Новий стандарт у компактному класі
Коли потрібна чітка комунікація, точність і продуктивність в обмеженому просторі, найкомпактніший представник сімейства ecomatDisplay є ідеальним вибором. Тому 4,3-дюймовий HMI не допускає компромісів, коли мова йде про взаємодію між людиною і машиною: 16 мільйонів кольорів, дисплей з високою роздільною здатністю і хороша читабельність навіть під екстремальними кутами або в екстремальних умовах освітлення забезпечують чіткий обмін інформацією в будь-якій ситуації.
Легко підключається, економний, комунікабельний
Численні варіанти підключення та широкий спектр підтримуваних протоколів зв'язку забезпечують просту та широку інтеграцію ecomatDisplay у машину. Codesys 3.5 і велика бібліотека програмних модулів ifm дозволяють зручно візуалізувати найбільш релевантну інформацію.
Крім того, операційну систему на базі Linux можна використовувати для налаштування, наприклад, для візуалізації через QT. Потужний DualCore процесор і настільки ж ефективна DDR4 RAM забезпечують надійну обробку всіх даних і команд керування. Для всіх цих технічних досягнень компактному HMI потрібно лише п'ять ват потужності.