1. ecomatmobile
  2. ecomatDisplay 4,3"

Нове покоління: компактний 4,3-дюймовий ecomatDisplay

16,7 мільйонів кольорів, дисплей з високою роздільною здатністю та оптичним зв'язком і потужний процесор - все це в компактному, міцному корпусі: це новий 4,3-дюймовий ecomatDisplay. HMI не тільки пропонує чудову якість зображення, але й вражає своєю яскравістю та широким кутом огляду. Це гарантує, що оператор машини може легко бачити відображуваний вміст практично з будь-якої позиції. Програмування за допомогою CODESYS 3.5 надає користувачеві всі важливі функції, такі як тренд, трасування, диспетчер тривог, менеджер користувачів і веб-візуалізація. Операційна система на базі Linux також дозволяє кастомізацію, наприклад, індивідуальну візуалізацію за допомогою QT.

Як і всі надійні інтерфейси сімейства ecomatDisplay, 4,3-дюймова версія ідеально підходить для використання в суворих умовах. Постійні вібрації, вода або пил не можуть йому зашкодити. Крім того, дисплей має підвищену EMC стійкість, якою відома ifm, і має сертифікат типу E1, так що ніщо не перешкоджає його використанню в дорожньому русі.
Коротше кажучи, 4,3-дюймовий ecomatDisplay установлює нові стандарти в області компактних, надійних HMI!

Детально про 4,3-дюймовий ecomatDisplay

Переваги продукту

Висока роздільна здатність
16,7 мільйонів кольорів, яскравість 1 000 кд/м² і дисплей високої роздільної здатності з оптичним з'єднанням забезпечують оптимальну читабельність навіть при сильному сонячному світлі.
Надійний
Тепло, холод, вода, лід, пил або вібрації не можуть зашкодити 4,3-дюймовому ecomatDisplay. Завдяки міцному корпусу з литого під тиском алюмінію, армованому скловолокном пластику та термічно загартованому склу, компактний HMI впорається з будь-яким завданням.
Потужний
Потужний двоядерний процесор 1,4 ГГц, 4 ГБ внутрішньої пам'яті та 1 ГБ оперативної пам’яті DDR4 не залишають бажати кращого.
Комунікативний
CAN, CANopen, J1939, Modbus, Ethernet/IP, MQTT, OPC UA, протоколи Ethernet TCP/UDP, мережеві змінні через Ethernet чи USB: ecomatDisplay долає будь-який комунікаційний бар’єр.
Енергоефективний
Компактний дисплей ecomatDisplay із низьким енергоспоживанням — усього від 5 (версія з Ethernet) до 8 Вт (версія з USB) — ідеально підходить для майбутнього використання, а також для невеликих автоматично керованих транспортних засобів або електромобілів із невеликими акумуляторами.
Гнучкий і модульний
Незалежно від того, чи вам потрібна версія із сенсорним екраном чи з клавішами, у всі компактні HMI можна завантажити одну й ту саму прошивку й програми. Це означає, що пристрої можна гнучко вибирати й використовувати відповідно до потреб без будь-якого додаткового програмного забезпечення або програмування.

Огляд системи

Високопродуктивна комунікаційна технологія в серці мобільної машини

Завдяки потужному двоядерному процесору 1,4 ГГц і низькому енергоспоживанню — лише від 5 до 8 Вт — 4,3-дюймовий ecomatDisplay ідеально обладнаний для майбутнього. Однак він не тільки потужний, але й має справжні комунікативні навички. Підтримуються всі поширені протоколи реального часу, як-от Modbus, Ethernet/IP, OPC UA і CANopen Master/Device — як сервер, так і клієнт. Крім того, повністю інтегровані такі протоколи, як SAE J1939, Ethernet (TCP/UDP), MQTT та мережеві змінні через Ethernet або USB. Версія з USB також пропонує можливість використання функцій Ethernet через адаптер.
ecomatDisplay завжди пропонує правильний спосіб і правильну мову для спілкування з мобільною машиною.
4,3-дюймовий ecomatDisplay також є неперевершеним із точки зору зручності роботи — версія з RGB-клавіатурою (16,7 мільйонів кольорів) і версія з ємнісним сенсорним екраном не залишають бажати кращого.

Приклади застосування 4,3-дюймового ecomatDisplay

Не потрібно уникати будь-якого технічного порівняння: 4,3-дюймовий ecomatDisplay


4,3-дюймовий ecomatDisplay

Типовий невеликий, міцний HMI
Контролер / ПЛК
Процесор ARM двоядерний, 64 біта, 1.4 ГГц CPU ARM одноядерний 400 МГц
Пам'ять та RAM 4 ГБ, 1 ГБ DDR4 8 MБ, 288 KБ SDRAM
Ethernet протокол зв'язку TCP/IP, UDP, Modbus TCP сервер та клієнт, Ethernet/IP
CAN протокол зв'язку CAN, CANopen, J1939 CAN, J1939
Вбудовані порти 1 CAN, 1 Ethernet або 1 USB порт CAN тільки
Можливість підключення Ethernet адаптера до USB порту
(додаткові витрати)
Входи/виходи
Монтаж Зовнішні модулі вводу/виводу для польового встановлення Входи/виходи є частиною дисплея, встановленого в кабіні
Тип входу/виходу CANopen технологія Аналоговий або двійковий вхід/вихід
Кількість входів/виходів 16 конфігурованих входів, 16 конфігурованих виходів або змішані модулі 4 конфігуровані входи, 3 конфігуровані цифрові виходи
Діагностика датчиків і дистанційне налаштування параметрів
Монтаж M12 plug-and-play, відсутність джгута проводів, економія часу Велика кількість штифтів, трудомісткий, складне усунення несправностей
HMI дисплей
Розмір і роздільна здатність 4,3 дюйма, роздільна здатність 800x480 3,5 дюйма, роздільна здатність 320x240
Кольори 24 біти, 16 мільйонів кольорів 18 бітів, тільки 264k кольорів
Сенсорна версія Так, PCAP з рукавичками та водним режимом
Яскравість 1000 кд/м² 400 кд/м²
Регулювання яскравості підсвічування 0–100%, вільно програмується Статична повна яскравість
Поворот дисплея Встановлюється / повертається з кроком 90°
Клавіатура
RGB фонові кольори 24 біти, 16,7 мільйонів кольорів, вільно програмується Статичний тільки 1 колір
Навігаційні клавіші Функція курсору (вгору, вниз, вліво, вправо, введення) з тактильним зворотним зв'язком 5 функціональних клавіш
Властивості
Збереження змінних 8 кБ
RTC годинник Так, буферна батарея до 15 років
Програмне забезпечення
Програмне забезпечення для програмування CODESYS 3.5 або QT CODESYS 3.5
Багатомовна підтримка та управління рецептами/партіями
Тенденції та тривоги
Керування користувачами із захистом паролем
Веб візуалізація
Меню налаштування Меню налаштування та відновлення на пристрої Через окремий програмний інструмент для ПК
Механічні властивості
Енергоспоживання 5–8 Вт 12 Вт
Ступінь захисту та монтаж IP65 / IP67, RAM або панельний монтаж IP67, панельний монтаж
Корпус і переднє скло Лита під тиском алюмінієва передня панель, задня панель з армованого скловолокном пластику, термічно загартоване скло Пластик

Гнучкість завдяки вбудованому Linux

  • Codesys 3.5
    • Попередньо визначені та прості бібліотеки
    • Готові шаблонні проекти заощаджують час
  • Plug and work
    Простий і швидкий обмін даними, використовуючи стандартні програми для ПК, як-от Putty та WinSCP (наприклад, журнальні файли)
  • Можливість адаптації через оновлення прошивки
    Розширення функцій і кастомізація можливі, наприклад, використовуючи QT або CODESYS на одному і тому ж обладнанні
  • Комунікаційний
    Modbus сервер/клієнт, CAN, CANopen, J1939, Ethernet протоколи TCP/UDP, EthernetIP, OPC UA, мережеві змінні через Ethernet або USB інтерфейс (опціонально)

FAQ

Продукти