Точне визначення відстані до металевих поверхонь
Недорога альтернатива дорогим вимірювальним системам
Для багатьох промислових застосувань потрібне точне визначення відстані до металевих поверхонь, наприклад, виявлення листового металу в автомобільній промисловості або відстані до млинів у харчовому секторі. У цих сферах застосування нові датчики відстані є недорогою і потужною альтернативою дорогим вимірювальним системам.
Точне визначення відстані
Використовуючи індуктивний і, таким чином, безконтактний принцип виявлення, ці датчики визначають відстані в мікрометровому діапазоні та передають їх як значення відстані через IO-Link. Тип металу не впливає на виміряне значення. Тільки фактор форми цілі впливає на можливий діапазон вимірювання і точність датчика. Датчик відкалібрований на заводі і готовий до негайного використання. Завдяки 1-точковому або навіть більш точному 3-точковому калібруванню IO-Link гарантує високу точність навіть із відхиленнями від факторів форми мішені.
Надійна конструкція
Датчики доступні в корпусах промислового стандарту M12, M18 або M30 довжиною 60 мм для прихованого або відкритого монтажу. Крім того, датчики стійкі до магнітного поля і мають різьбову втулку з нержавіючої сталі. Як результат, вони мають високий рівень захисту до IP69K і можуть легко використовуватися в складних умовах.