IO-Link майстер для шафи керування з IoT підключенням
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2023/552777946_man_operator_control_process.jpg?v=-1683980410)
Безпечний обмін між OT та IT рівнем
Навіть у сучасному світі Індустрії 4.0 безпека системної інфраструктури від зовнішнього впливу є головним пріоритетом. IO-Link майстри-модулі з підтримкою IoT діють як децентралізовані шлюзи в мережі автоматизації та передають дані від підключених датчиків до польової шини. Підключення до ІТ рівня здійснюється через окремий IoT Ethernet роз’єм. Дані передаються через встановлений TCP/IP JSON інтерфейс. Це дозволяє обробляти відповідні дані процесу на ІТ рівні та в ERP системах, зберігаючи безпеку вашої установки.
Зручне налаштування параметрів за допомогою moneo configure free
Інтуїтивно зрозуміле програмне забезпечення moneo|configure free автоматично виявляє всю вашу IO-Link інфраструктуру і чітко впорядковує її у визначену деревоподібну структуру. Майстри та датчики відображаються з їхніми відповідними параметрами, і ними можна централізовано керувати в програмному забезпеченні.
Просте підключення датчика
Датчики та актуатори підключаються за допомогою стандартних з'єднувальних кабелів M12 без екранування. З'єднувальні кабелі фіксуються за допомогою знімних клітчастих затискачів на IO-Link майстрі. Можна підключити до 8 IO-Link датчиків із загальною потужністю до 3,6 А. Довжина кабелю може досягати 20 м.