- Новини продукції
- Промисловий зв'язок
- Безперервна передача через польову шину
Безперервна передача через польову шину

Ethernet модулі для польових застосувань
Децентралізовані DI модулі служать шлюзом між бінарними датчиками та польовою шиною. Це означає, що бінарні сигнали перемикання в польових умовах можуть передаватися безпосередньо через польову шину. У топології польової шини додаткові системи передачі не потрібні.
Міцний і постійно герметичний
Модулі ifm є ідеальним вибором навіть у найскладніших умовах: Матеріали та методи виробництва ідентичні перемичним кабелям ifm перевірених серій продуктів EVC та EVF.
Технологія ecolink гарантує надійні, стійкі до проникнення з'єднання M12 з'єднувальних кабелів.
Розширення сімейства IO-Link майстрів модулями цифрового входу
Ethernet модулі є ідеальним доповненням до сімейства ifm IO-Link майстрів. Вони мають однаковий дизайн, конфігурацію портів і стандартизовані з’єднання M12.
Інтегрована функція лічильника для застосувань із високочастотними лічильниками
Імпульси датчиків підраховуються всередині модуля і циклічно передаються до ПЛК у вигляді лічильника пакетів. Це забезпечує точний підрахунок, на який не впливає час циклу ПЛК.
Потужне джерело напруги
Для подачі напруги модулі мають А-кодований роз'єм M12 з 1 x 4 A та L-кодований роз'єм M12 з 2 x 16 A, включаючи функцію послідовного з'єднання.