1. Новини продукції
  2. Компоненти для систем управління та автоматизації рухомої техніки
  3. ISOBUS шлюз для сільськогосподарських машин

ISOBUS шлюз для сільськогосподарських машин

Ефективне розумне землеробство стало простим

ISOBUS шлюз дозволяє легко інтегрувати функції ISOBUS, пов’язані з розумним землеробством, у програму керування сільськогосподарськими додатковими блоками. Завдяки наданій бібліотеці функцій ISOBUS візуалізацію для додаткового блоку можна швидко та зручно налаштувати за допомогою CODESYS V2.3 або V3.5.

Завдяки оптимізованій обробці даних передаються лише ті значення, які необхідно візуалізувати на дисплеї тягача, що значно знижує навантаження на шину даних.

Повноцінне використання Task Controller

Окрім Virtual Terminal та AUX-N функції (Auxiliary Control Function), функції автоматизації TC-Basic, TC-Geographic та TC-Section Control інтерфейсу розумного землеробства "Task Controller" також можуть бути повністю використані через ISOBUS шлюз. За допомогою роз’єму M12 шлюз ISOBUS можна легко підключити до будь-якого мобільного контролера від ifm через інтерфейс CAN, навіть пізніше.

Жодних додаткових ліцензійних зборів за використання ISOBUS шлюзу, сертифікованого AEF, не потрібно.