1. Новини продукції
  2. Датчики
  3. Точне вимірювання стисненого повітря для ефективного керування енергоспоживанням

Точне вимірювання стисненого повітря для ефективного керування енергоспоживанням

“Все в одному датчику” знижує витрати

Лічильник стисненого повітря – це справді універсальний пристрій. Завдяки вбудованим датчикам температури та тиску (опціонально) користувач може швидко переглянути чотири параметри процесу (потік, тиск, температура та загальне споживання), які надають інформацію про енергоефективність системи. Крім вбудованих версій, також доступні версії, що вкручуються (SD1540, SD1440) для труб діаметром від 14 до 254 мм і тиском до 50 бар.

Енергоефективність завдяки контролю витоків

Точний моніторинг потоку дозволяє виявити витоки та заощадити витрати на електроенергію. Крім того, висока повторюваність приладу дозволяє точно розподіляти витрати стисненого повітря за відповідною виробничою лінією, а також оптимізувати розрахунок собівартості продукції.

Основа для безперебійного керування енергією

Відповідно до директиви ЄС з енергоефективності DIN EN ISO 50001, всі держави-члени взяли на себе зобов'язання щодо досягнення економії енергії. Вимогою для отримання зниження енергетичних витрат є впровадження системи енергоуправління. Поєднання лічильника стисненого повітря з регулярними калібруванням DAkkS забезпечує оптимальну основу для цього.

Датчик видає значення витрат залежно від діаметра труби.