- Новини продукції
- Датчики
- Термопара для вимірювання температури для гігієнічного та промислового застосування
Термопара для вимірювання температури для гігієнічного та промислового застосування

Оцифруйте вимірювання температури
Термопара для вимірювання температури перетворює значення опору датчиків температури в стандартизовані аналогові і комутаційні сигнали. За допомогою IO-Link виміряне значення також можна передавати у цифровому вигляді без втрат. Це робить термопару для вимірювання температури важливим компонентом цифрової модернізації існуючих установок.
Багатофункціональне використання
Завдяки 2-, 3- або 4-провідному підключенню термопару для вимірювання температури можна підключати до всіх наявних у продажу елементів PT (PT100/PT1000) напряму або через кабель. Компактна конструкція також підходить для складних умов експлуатації, оскільки термопару можна встановити в безпечному місці далеко від датчика.
Підключай та працюй
Якщо термопару для вимірювання температури підключено до вимірювального елемента, він автоматично розпізнає його. Якщо шкала діапазону вимірювань, яке встановлено на заводі, відповідає вимогам програми, то жодних додаткових налаштувань не потрібно. За потреби користувач може просто налаштувати шкалу вимірювання через IO-Link.
Мінімізація джерел монтажу та помилок
Завдяки двом стандартизованим з'єднанням M12 складність монтажу термопари TP зведена до мінімуму порівняно із звичайним перетворювачем із головкою/на DIN-рейці. Усуваються такі джерела помилок, як пов’язані з затискачами кабелів.
Індивідуальне налаштування
Для забезпечення стабільно високої точності Ви можете відрегулювати термопару для вимірювання температури після калібрування відповідно до Ваших конкретних вимог. Для цього TP пропонує широкий спектр варіантів налаштування, що дозволяють ідеально координувати Вашу систему.