1. Новини продукції
  2. Датчики
  3. Датчик вологовмісту мастила стежить за якістю

Датчик вологовмісту мастила стежить за якістю

Управління маслом залежно від стану

Датчик вологовмісту мастила LDH безперервно вимірює відносну вологість та температуру мастила. Це дозволяє операторам виробництва виконувати зміни та технічне обслуговування залежно від стану мастила. Це дозволяє використовувати засіб з максимальною ефективністю, уникаючи при цьому пошкодження заводського устаткування через зниження охолоджуючої або змащувальної дії. Також можна ефективно запобігти корозії та кавітації, спричиненим вільною водою.

Завдяки різьбі G1/2 та стандартизованому роз'єму M12, LDH може бути легко і правильно введений в експлуатацію, а завдяки технології IO-Link дані можуть бути зручно використані для моніторингу стану на основі ІТ-технологій.

Корпус з нержавіючої сталі стійко витримує найсуворіші умови експлуатації.