- Новини продукції
- Датчики
- Датчик провідності зроблений з поліпропілену
Датчик провідності зроблений з поліпропілену

Для фільтровентиляційних установок, суднобудування та інжекторних станцій
LDL400 – це поліпропіленова версія перевіреного індуктивного датчика електропровідності LDL200 компанії ifm. Властивості матеріалу роблять його ідеальним вибором для застосування у сферах, в яких металеві датчики схильні до корозії: Прямий контакт із солоним атмосферним повітрям або іншими агресивними, кислотними або лужними середовищами, такими як засоби для чищення, не становить жодної проблеми для LDL400. Вимірювальний канал діаметром вісім міліметрів забезпечує оптимальний потік середовища, зводячи до мінімуму ризик засмічення.
Безперервне вимірювання із компенсацією температурного впливу
Датчик безперервно вимірює електропровідність середовища в діапазоні від 100 до 2 мільйонів мкСм/см і видає результат у вигляді цифрового або аналогового значення із компенсацією температурного впливу. Крім того, процентну концентрацію NaCl у воді вищого ступеня очищення можна отримати ациклічно. Це означає, що LDL400 може використовуватися універсально практично в будь-якій можливій області застосування з обробкою води, а оскільки він має сертифікат про затвердження типу, визнаний Європейським Союзом, LDL400 можна легко інтегрувати в системи автоматизації суден.